IGUS | łożyska dry-tech
681 680 C210-PF-0175-0250 C210-PF-0300-0250 iglidur ® C210 iglidur ® trybofilament | Zakres produktów iglidur ® trybofilament | Przetwarzanie i akcesoria Wzór zamówienia Trybofilament Średnica Masa Materiał iglidur ® Trybofilament Ø [mm · 100] Masa rolki [g] Rolka Trybofilamenty iglidur ® o masie 250g są nawinięte na rolkę o średnicy zewnętrznej 205 mm, szerokości 55 mm oraz średnicy wewnętrznej 55 mm. Dostępne są również zesta- wy testowe filamentów o masie 25g, które nie są nawinięte na rolkę. Grubość filamentu Trybofilamenty iglidur ® są dostępne o grubości 1,75 mm oraz 3 mm. Filamenty 3 mm mogą być stosowane bez pro- blemów w drukarkach 3D, które wymagają filamentu 2,85 mm. 3x więcej materiału W przypadku większej rolki masa filamentu wynosi 750g (300 m filamentu o średnicy 1,75 mm lub 90 m filamentu o średnicy 3 mm). iglidur ® C210 – wysoka odporność na chemikalia i ścieranie ●● Odporne na wiele kwasów, rozpuszczalników oraz wodór ●● Odporne na ścieranie ●● Maks. temperatura zastosowania: +100°C ●● Dla ekspertów: większe wymagania przetwarzania ●● Zalecana powierzchnia druku: podkładka adhezyjna igus ® Strona 681 Wymiary [mm] Ceny oraz czas dostawy online www.igus.pl/trybofilament Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/druk3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Kompletne instrukcje drukowania dostępne online www.igus.pl/trybofilament Przykład: nr art. trybofilamentu I150-PF-0175-0250 dla rolki 250g o średnicy 1,75 mm wykonanej z materiału iglidur ® I150 Przykład: nr art. zestawu testowego I150-PF-0175-0025 dla 25g filamentu o średnicy 1,75 mm wykonanego z materiału iglidur ® I150 Średnica filamentu Zewn. Ø rolki Wewn. Ø rolki Szer. rolki Masa Nr art. [g] 1,75 205 55 55 250 3,00 205 55 55 250 Instrukcja drukowania Trybofilamenty iglidur ® mogą być przetwarzane na każdej drukarce 3D, która jest wyposażona w opcję podgrzewania i regulację temperatury stołu. Podkładka adhezyjna igus ® umożliwia dobre przyleganie wydruku z trybofilamentu iglidur ® do stołu. ●● Podczas drukowania należy zapewnić dobrą wentylację ●● Gdy występuje podgrzewanie powyżej +300°C, wydzielają się niebezpieczne opary Podkładka adhezyjna igus ® dla Twojego stołu drukarki Dzięki dostępnej podkładce do stołu drukarki, występuje bardzo dobre przyleganie wydruku z trybofilamentu iglidur ® do stołu drukarki. ●● Możliwość użycia do około 20 razy ●● „Ustaw” stopień przylegania za pomocą temperatury stołu drukarki ●● Drukarka 3D bez podgrzewanego stołu? Połączenie iglidur ® I150 z tą podkładką do druku umożliwia także wykonywanie części odpornych na zużycie dzięki takim drukarkom 3D Nr art. podkładka adhezyjna do stołu drukarki PF-01-0203-0203 (203 x 203 mm) PF-01-0254-0228 (254 x 228 mm) Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® C210 Gęstość g/cm 3 1,40 Kolor biały Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,3 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 0,7 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1600 Wytrzymałość na zginanie w temp. +20°C MPa 38/30 130) Twardość D w skali Shore'a 70 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura aplikacji °C +100 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +180 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –30 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych 130) Wydruk poziomy/pionowy Właściwości materiałowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=