IGUS | łożyska dry-tech
679 678 I170-PF-0175-0250 I170-PF-0175-0750 I170-PF-0300-0250 I170-PF-0300-0750 J260-PF-0175-0250 J260-PF-0175-0750 J260-PF-0300-0250 J260-PF-0300-0750 iglidur ® J260 iglidur ® I170 iglidur ® trybofilament | Zakres produktów iglidur ® trybofilament | Zakres produktów Wzór zamówienia Trybofilament Średnica Masa Materiał iglidur ® Trybofilament Ø [mm · 100] Masa rolki [g] Wzór zamówienia Trybofilament Średnica Masa Materiał iglidur ® Trybofilament Ø [mm · 100] Masa rolki [g] iglidur ® J260 – niezwykle długa żywotność ●● Doskonała odporność na ścieranie trybofilmanetów ●● Temperatura zastosowania od -100°C do +120°C ●● Dla ekspertów: większe wymagania przetwarzania ●● Zalecana powierzchnia druku: podkładka adhezyjna igus ® Strona 681 iglidur ® I170 – zoptymalizowana żywotność ●● Ulepszona odporność na ścieranie ●● Temperatura zastosowania: +80°C ●● Dla ekspertów: większe wymagania przetwarzania ●● Zalecana powierzchnia druku: podkładka adhezyjna igus ® Strona 681 Średnica filamentu Zewn. Ø rolki Wewn. Ø rolki Szer. rolki Masa Nr art. [g] 1,75 205 55 55 250 1,75 205 55 67 750 3,00 205 55 55 250 3,00 205 55 67 750 Wymiary [mm] Wymiary [mm] Ceny oraz czas dostawy online www.igus.pl/trybofilament Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/druk3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Średnica filamentu Zewn. Ø rolki Wewn. Ø rolki Szer. rolki Masa Nr art. [g] 1,75 205 55 55 250 1,75 205 55 67 750 3,00 205 55 55 250 3,00 205 55 67 750 Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® iglidur ® J260 I170 Gęstość g/cm 3 1,35 1,21 Kolor żółty żółty Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,2 0,5 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 0,4 1,6 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1000 1000 Wytrzymałość na zginanie w temp. +20°C MPa 41/13 130) 33/17 130) Twardość D w skali Shore'a 66 64 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura aplikacji °C +120 +75 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +140 +85 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –100 –40 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 > 10 12 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 10 > 10 11 Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych 130) Wydruk poziomy/pionowy Właściwości materiałowe Kompletne instrukcje drukowania dostępne online www.igus.pl/trybofilament Nr art. podkładka adhezyjna do stołu drukarki PF-01-0203-0203 (203 x 203 mm) PF-01-0254-0228 (254 x 228 mm) Przetwarzanie i akcesoria Strona 681
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=