IGUS | łożyska dry-tech

67 66 iglidur ® G G1 M250 P210 P J W300 J3 J350 X Z H1 H370 A181 A350 A500 Q2 E10 E10 D11 E10 E10 E10 E10 E10 F10 F10 F10 F10 F10 E10 F10 F10 E10 ISO 3547 ISO 3547 ISO 2795 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 iglidur ® standardy | Właściwości techniczne – szybki dobór Tolerancje montażowe Opisowe dane techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odporność na uderzenia/wstrząsy Odporność na brud Dla dużych obciążeń (>60 MPa) Niekorodujące Przewodzące prąd elektryczny Atesty i normy Wymiary zgodne z normą DIN RoHS-II 2011/65/EU Zgodne z FDA Zgodne z EU10/2011 Klasa palności zgodnie z UL-94 HB HB V-2 HB HB HB HB HB V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 HB V-0 V-1 HB Dostępność / warianty Typ S, tuleja Typ F, z kołnierzem Typ T, podkładka oporowa Półprodukty, wałki / tuby Półprodukty, płyty Obrobione części z półproduktów Wtryskiwane elementy specjalne iglidur ® standardowy zakres produktów Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=