IGUS | łożyska dry-tech

677 676 I150-PF-0175-0250 I150-PF-0175-0750 I150-PF-0300-0250 I150-PF-0300-0750 I180-PF-0175-0250 I180-PF-0175-0750 I180-PF-0300-0250 I180-PF-0300-0750 I180-BL-PF-0175-0250 I180-BL-PF-0175-0750 I180-BL-PF-0300-0250 I180-BL-PF-0300-0750 iglidur ® I150 iglidur ® I180 iglidur ® l180-BL iglidur ® trybofilament | Zakres produktów iglidur ® trybofilament | Zakres produktów Wzór zamówienia Trybofilament Średnica Masa Materiał iglidur ® Trybofilament Ø [mm · 100] Masa rolki [g] Wzór zamówienia Trybofilament Średnica Masa Materiał iglidur ® Trybofilament Ø [mm · 100] Masa rolki [g] iglidur ® I150 sprawia, że drukowanie jest jeszcze łatwiejsze ●● Wysoka odporność na ścieranie przy niskich prędkościach ●● Dobre właściwości mechaniczne ●● Najłatwiejszy do przetworzenia trybofilament ●● Zalecana powierzchnia druku: podkładka adhezyjna igus ® lub klej w sztyfcie na szkle ●● Może być także zastosowany bez podgrzewanego stołu (wymagana podkładka adhezyjna igus ® Strona 681 ) iglidur ® I180 – elastyczny ●● Wysoki stopień odporności na ścieranie, nawet w przypadku zastosowań dynamicznych ●● Dobre właściwości mechaniczne ●● Maks. temperatura zastosowania: +80°C ●● Zalecana powierzchnia druku: podkładka adhezyjna igus ® Strona 681 iglidur ® l180-BL – do widocznych elementów ●● W kolorze czarnym do widocznych elementów ●● Te same właściwości mechaniczne i trybologiczne co iglidur ® I180 w kolorze białym Wymiary [mm] Wymiary [mm] Ceny oraz czas dostawy online www.igus.pl/trybofilament Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/druk3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Kompletne instrukcje drukowania dostępne online www.igus.pl/trybofilament Nr art. podkładka adhezyjna do stołu drukarki PF-01-0203-0203 (203 x 203 mm) PF-01-0254-0228 (254 x 228 mm) Przetwarzanie i akcesoria Strona 681 Średnica filamentu Zewn. Ø rolki Wewn. Ø rolki Szer. rolki Masa Nr art. [g] 1,75 205 55 55 250 1,75 205 55 67 750 3,00 205 55 55 250 3,00 205 55 67 750 Średnica filamentu Zewn. Ø rolki Wewn. Ø rolki Szer. rolki Masa Nr art. [g] 1,75 205 55 55 250 1,75 205 55 67 750 3,00 205 55 55 250 3,00 205 55 67 750 1,75 205 55 55 250 1,75 205 55 67 750 3,00 205 55 55 250 3,00 205 55 67 750 Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® iglidur ® iglidur ® I150 I180 I180-BL Gęstość g/cm 3 1,30 1,21 1,21 Kolor biały biały czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,3 0,3 0,3 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 0,7 0,9 0,9 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1700 1700 1700 Wytrzymałość na zginanie w temp. +20°C MPa 54/37 130) 46/33 130) 46/33 130) Twardość D w skali Shore'a 62 66 66 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura aplikacji °C +65 +80 +80 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +75 +90 +90 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –30 –40 –40 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 > 10 12 > 10 12 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 > 10 11 > 10 11 Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych 130) Wydruk poziomy/pionowy Właściwości materiałowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=