IGUS | łożyska dry-tech
675 674 iglidur ® trybofilament | Przetestowany Drukowane tak samo dobre jak wtryskiwane iglidur ® trybofilament | Wyniki testów Ceny oraz czas dostawy online www.igus.pl/trybofilament Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/druk3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Filament do druku 3D w czasie testów zachwyca jakością porównywalną z komponentami formowanymi wtryskowo Nasze włókna trybopolimerowe iglidur ® J260 są bardziej odporne na zużycie niż standardowe materiały do druku. Seria testów wykazała: nasze drukowane łożyska ślizgowe wykonane z najnowszego filamentu iglidur ® J260 są równie wytrzymałe na zużycie, co nasze części formowane wtrys- kowo z tego samego materiału. Badania udowodniły także, że filamenty do druku 3D iglidur ® mają niższe współczynniki tarcia oraz są do 50 razy bardziej odporne na ścieranie niż konwencjonalne materiały do drukowania 3D. Dzięki temu trybofilamenty iglidur ® są jedynymi materiałami do drukowania 3D, oferującymi także imponującą wydajność w aplikacjach ruchomych. Dzięki temu można bezpośrednio montować części drukowane, takie jak łożyska ślizgowe, nakrętki pociągowe lub przekładnie ślimakowe i stosować je jako części odporne na zużycie - od fazy prototypu do produkcji seryjnej. ●● Doskonała odporność na ścieranie trybofilmanetów ●● Temperatura zastosowania od -100°C do +120°C ●● Większe wymagania przetwarzania ●● Dostępne jako filament, półprodukt lub część formowana wtryskowo - od prototypu po produkcję seryjną Odporne na zużycie części wykonane z trybofilamentu iglidur ® technologią FDM druku 3D lub części wykonane z iglidur ® I3 metodą SLS, są znacznie bardziej odporne na zużycie niż standardowe materiały do druku 3D. Poniższe testy pokazują również, że „części drukowane są tak samo dobre, jak wtryskiwane.” Wydrukowane w 3D łożyska ślizgowe iglidur ® są porównywalne z tradycyjnymi łożyskami ślizgowymi pod względem odporności na zużycie. Zużycie [µm/km] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0,9 1,6 0,8 1,3 0 Wydrukowany z ABS iglidur ® J260 wydrukowany iglidur ® J260 wtryskiwany Cf53 304 stal nierdzewna Zużycie, ruch obrotowy: p = 1 MPa; v = 0,3 m/s Zużycie [µm/km] 300 250 200 150 100 50 0 iglidur ® I3 wydruko- wany iglidur ® I180 wydruko- wany iglidur ® G wtryski- wany iglidur ® W300 wtryski- wany 10 MPa 20 MPa 45 MPa Zużycie, wałek wahliwy: stal nierdzewna 304, v = 0,01 m/s; ß = 60° 1000 Zużycie [µm/km] 800 600 400 200 0 ABS (FDM) PA12 (SLS) iglidur ® I180 (FDM) iglidur ® J260 (FDM) iglidur ® I3 (SLS) iglidur ® W300 wtrys- kiwany Zużycie, ruch obrotowy p =20 MPa; v = 0,01 m/s, stal nierdzewna 304 20 Zużycie [µm/km] 15 10 5 0 Wydruko- wany z ABS iglidur ® I180 wydruko- wany iglidur ® I3 wydruko- wany iglidur ® J wtryskiwany Zużycie liniowe: p= 0,11 Mpa; v= 0,34 m/s; l= 370 mm Zużycie [µm/km] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1,9 0,5 0,6 0,3 0 Wydrukowany z ABS iglidur ® J260 wydrukowany iglidur ® J260 wtryskiwany Cf53 304 stal nierdzewna Zużycie liniowe: p= 1 Mpa; v= 0,3 m/s; l=5 mm 50,3 94,8 Awaria 163,4 Wydrukowany ABS iglidur ® I180 wydrukowany ABS PA12 iglidur ® I3 iglidur ® I180 Wydrukowany ABS iglidur ® I180 iglidur ® I180 wydrukowany iglidur ® W300
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=