IGUS | łożyska dry-tech
673 672 iglidur ® trybofilament | Zalety iglidur ® trybofilament | Zakres produktów Ceny oraz czas dostawy online www.igus.pl/trybofilament Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/druk3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Materiał: iglidur ® I150 Części odporne na zużycie drukowane w prosty sposób ●● Wysoka odporność na ścieranie przy niskich prędkościach ●● Dobre właściwości mechaniczne ●● Najłatwiejszy do wydruku trybofilament (nawet bez podgrzewanego stołu) ●● Temperatura ekstrudera: +240 - 250°C Strona 676 Materiał: iglidur ® I180 Najlepsza kombinacja łatwości przetwarzania i żywotności ●● Odporne na ścieranie ●● Dobre właściwości mechaniczne ●● Temperatura ekstrudera: +250 - 260°C ●● Dostępny również w kolorze czarnym (iglidur ® I180-BL) Strona 677 Materiał: iglidur ® J260 Niezwykle długa żywotność i doskonały współczynnik tarcia ●● Doskonała odporność na ścieranie trybofilmanetów ●● Temperatura zastosowania od -100°C do +120°C ●● Większe wymagania przetwarzania ●● Temperatura ekstrudera: +260 – 270°C Strona 678 Materiał: iglidur ® I170 Dłuższa żywotność ●● Ulepszona odporność na ścieranie ●● Większe wymagania przetwarzania ●● Temperatura ekstrudera: +240 - 260°C Strona 679 Materiał: iglidur ® C210 Wydruki odporne na substancje chemiczne oraz o wysokiej odporności na ścieranie ●● Wysoka odporność chemiczna ●● Odporne na ścieranie ●● Większe wymagania przetwarzania ●● Temperatura ekstrudera: +260 – 270°C Strona 680 Znajdź i zamów odpowiedni trybofilament online www.igus.pl/trybofilament Trybofilamenty do druku 3D 50 razy bardziej odporne na ścieranie niż standardowe materiały dla maksymalnej żywotności Elementy wykonane z trybofilamentów igus ® wykazują odporność na zużycie do 50 razy większą niż standardowe materiały stosowane w technologii druku 3D, co sprawia, że charakteryzuje je długa żywotność. Ze względu na doskonałe właściwości trybologiczne są odpowiednie do drukowania 3D części zamiennych, np. łożysk ślizgowych, nakrętek pociągowych, kół zębatych i innych części zużywających się. Trybofilamenty od igus ® mogą być przetwarzane na drukarkach 3D metodą osadzan i a uplastycznionego materiału (FDM/FFF), co pozwala na ustawienie temperatury ekstrudera na wymaganym poziomie. Temperatura otoczenia aplikacji Początkujący Zaawansowany Expert „Nic nie może pójść źle” „Wszystko jest zazwyczaj w porządku” „Wiem co robię” –30°C aż do +65°C iglidur ® I150 iglidur ® I150 iglidur ® I180 iglidur ® I180 / iglidur ® J260 iglidur ® I170 –40°C aż do +80°C iglidur ® I180 iglidur ® I180 iglidur ® I180 / iglidur ® J260 iglidur ® I170 –30°C aż do +100°C iglidur ® J260 iglidur ® C210 –100°C aż do +120°C iglidur ® J260 „Jak ocenić siebie i moją drukarkę 3D?”
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=