IGUS | łożyska dry-tech
671 670 iglidur ® trybo-druk 3D | Usługa druku 3D Indywidualne części odporne na zużycie w ciągu 3 dni - zamów online iglidur ® trybo-druk 3D | Konfigurator kół zębatych Odporne na zużycie koła zębate w 60 sekund, dzięki nowemu konfiguratorowi kół zębatych igus ® Części odporne na zużycie dzięki usłudze drukowania 3D: Online i bardzo szybko Wydrukowane części są wyjątkowo odporne na zużycie. Mogą być stosowane do prototypowania lub w małych seriach. Wystarczy przesłać model żądanej części, ustalić cenę i zamówić online (lub zapytać o ofertę cenową). Usługa drukowania 3D iglidur ® pozwala w 2 szybkich i prostych krokach otrzymać element wykonany na indywidualne zamówienie z bezsmarowych i odpornych na ścieranie tworzyw sztucznych iglidur ® . Przejdź do www.igus.pl/druk3d i prześlij model 3D w formacie STEP Wybierz materiał i ilość oraz zamów komponent lub poproś o ofertę Twoja indywidualna część odporna na zużycie zostanie wysłana w ciągu 3 dni Możliwe jest także zastosowanie technologii SLS w celu wykonania części odpornych na zużycie Usługa drukowania 3D została poszerzona o materiał iglidur ® I3 i iglidur ® I6. Spiekanie laserowe (SLS) służy do wytwarzania części z tych materiałów. Jeszcze bardziej poszerza to zakres zastosowań części wydrukowanych 3D, gdyż przy zastosowaniu tej metody wytrzymałość i precyzja są znacznie większe. Skonfiguruj własne koło zębate w 60 sekund, będzie ono gotowe do wysyłki w ciągu 3 dni Aby ułatwić pracę projektantom, firma igus ® opracowała teraz proste i praktyczne narzędzie w postaci konfiguratora kół zębatych. Dzięki temu, każdy z naszych klientów ma możliwość skonfigurowania własnego koła zębatego z uwzględnieniem wymaganych przez siebie wymiarów. Użytkownik musi jedynie wprowadzić specyfikację wymaganego koła zębatego, taką jak moduł zęba, liczba zębów, szerokość i średnica wewnętrzna. Następnie, automatycznie wyświetli się model 3D, który może być eksportowany w postaci pliku STEP. Jeśli plik zostanie zaimportowany do usługi drukowania 3D (www.igus. pl/druk3d), skonfigurowane koło zębate wykonane metodą SLS z nowego, trwałego materiału iglidur ® I6 można zamówić natychmiast w firmie igus ® . Za pomocą kliknięcia myszki użytkownik może zamówić swój odporny na zużycie element bez minimalnej ilości zamówienia lub poprosić o wycenę. Koło zębate wykonane na indywidualne zamówienie, wykonane z materiału iglidur ® I6, o wysokiej odporności na zużycie, będzie gotowe do wysyłki w ciągu 3 dni. Dwa razy dłuższa żywotność W teście iglidur ® I6 okazał się znacznie lepszy niż obrabiane koła zębate. Koła zębate wykonane z POM wykazały całkowite zużycie po 621 000 cykli, natomiast koła zębate frezowane z PBT uległy uszkodzeniu po 155 000 cyklach, podczas gdy koło zębate wykonane z materiału iglidur ® I6 wykazały niewielkie zużycie dopiero po milionie cykli. Stabilność wymiarowa i rozmiar przestrzeni montażowej Precyz j a wykonan i a e l ementów drukowanych z trybofilamentów iglidur ® wynosi ±0,2 mm (aż do długości elementu 50 mm, powyżej należy doliczyć ±0,4%). W przypadku stosowania części wydrukowanych metodą selektywnego spiekania laserowego, precyzja wydruku wynosi ±0,1 mm (aż do długości elementu 50 mm, powyżej należy doliczyć ±0,2%). Przestrzeń wykorzystywana do wykonywania elementów z trybofilamentów iglidur ® ma wymiary 135x145x200 mm. W przypadku spiekania laserowego zastosowana przestrzeń ma wymiary 170x220x300 mm. Następująca zasada odnosi się do obu procesów: większe części mogą być wykonane z kilku części. Aby upewnić się, że elementy drukowane 3D działają poprawnie, w modelu 3D należy uwzględnić: ●● Model 3D powinien być w centrum tolerancji; np. dla tolerancji 16–0,2 mm model 3D powinien mieć 15,9 mm ●● W przypadku dopasowywania należy zaplanować luz około 0,1 mm Więcej informacji www.igus.pl/druk3d Więcej informacji www.igus.pl/druk3d Trybofilament iglidur ® druk 3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Wypróbuj teraz: www.igus.pl/druk3d Konfigurator CAD kół zębatych: www.igus.pl/kolazebate Konfigurator CAD łożysk ślizgowych online: www.igus.pl/3d-model Zużycie [µm/km] 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ABS (FDM) PA12 (SLS) iglidur ® I180 (FDM) iglidur ® J260 (FDM) iglidur ® I3 (SLS) iglidur ® W300 wtryski- wany Zużycie, rotacja p = 20 MPa; v = 0,01 m/s, stal nierdzewna 304 Czas dostawy Od 24 godzin do 3 dni roboczych Czas dostawy od 3 dni roboczych POM 321 000 cykli Wysokie zużycie POM 621 000 cykli Awaria iglidur ® I6 Milion cykli Niskie zużycie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=