IGUS | łożyska dry-tech
669 668 iglidur ® SLS | Spiekanie laserowe iglidur ® I3 do drukowania 3D metodą SLS Ceny oraz czas dostawy online www.igus.pl/trybofilament Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/druk3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Trybofilament iglidur ® druk 3D iglidur ® SLS | Spiekanie laserowe iglidur ® I6 do drukowania 3D metodą SLS Trwałe koła zębate wykonane z iglidur ® I6 metodą spiekania laserowego Materiał iglidur ® I6 został opracowany specjalnie do spiekania laserowego w celu wykorzystania jako koło zębate. Testy w laboratorium testowym igus ® wykazały dłuższy okres użytkowania niż dla konwencjonalnych, np. obrabianych z POM kół zębatych. Pociąga to za sobą znaczne zwiększenie elastyczności procesu konstrukcji kół zębatych, gdyż zastosowanie metody spiekania laserowego sprawia, iż nie ma konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi, dzięki czemu ich produkcja może odbywać się w sposób wydajny i bez minimalnej wielkości zamówienia. ●● Odporne na ścieranie ●● Niewiarygodnie długi czas pracy ●● Bezsmarowe i bezobsługowe ●● Ekonomiczne - wielkość partii już od 1 sztuki ●● Brak kosztów narzędzi ●● Czas dostawy od 24 godzin ●● Wysoka dokładność ●● Odpowiednie także przy średniej wielkości seriach, np. 5000 sztuk www.igus.pl/kolazebate Co najmniej 3 razy wyższa odporność na zużycie: iglidur ® I3 do druku 3D w technologii SLS Materiał iglidur ® I3 został opracowany specjalnie do spiekania laserowego i testy trybologiczne przeprowadzone w laboratorium testowym igus ® wykazały, że materiał ten charakteryzuje się co najmniej trzykrotnie większą odpornością na ścieranie, niż konwencjonalne materiały do spiekania laserowego. Oznacza to, że zakres możliwości projektowania odpornych na ścieranie części maszyn znów został powiększony. ●● Bezsmarowe i bezobsługowe ●● Odporne na zużycie ●● Dobre właściwości mechaniczne ●● Wysoka dokładność ●● Może być przetwarzany przy użyciu standardowego zestawu parametrów ●● Częstotliwość odświeżania: 75% ●● Zgodne z FMV SS 302 Nr art. materiału (10 kg) I3-PL-10000 Czas dostawy 1–3 dni Czas dostawy od 5 dni Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® I6 Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,06 Kolor biały Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,8 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 1,9 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1100 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie w temp. +20°C MPa 49/38 130) DIN 53452 Twardość D w skali Shore'a 67 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura aplikacji °C +80 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +140 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –40 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® I3 Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,05 Kolor żółty Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,8 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 1,9 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1400 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie w temp. +20°C MPa 68/61 130) DIN 53452 Twardość D w skali Shore'a 70 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura aplikacji °C +80 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +140 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –40 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Właściwości materiałowe Właściwości materiałowe 130) Wydruk poziomy/pionowy Tabela odporności chemicznej, strona 1542 130) Wydruk poziomy/pionowy Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Zużycie [µm/km] 25 20 15 10 5 0 PA12 PA12 +kulki szklane iglidur ® I3 Cf53 304 stal nierdzewna Zużycie, ruch obrotowy: p = 1 MPa; v = 0,3 m/s Ilość cykli w ruchu obrotowym 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 PBT POM iglidur ® I6 Test żywotności kół zębatych. 12 rpm; 4,9 Nm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=