IGUS | łożyska dry-tech

667 666 Bezsmarowe wydruki Ekstremalnie odporne na ścieranie i zużycie trybopolimery do produkcji addytywnej, poprzez selektywne spiekanie laserowe (SLS) lub filament (FDM/FFF) pozwalają na użycie drukowanego komponentu lub sprawdzenie funkcjonalności części w sposób empiryczny, do prototypu lub partii testowej. ●● Bardzo wysoka odporność na ścieranie ●● Bezsmarowe i bezobsługowe ●● Brak kosztów narzędzi ●● Swoboda projektowania ●● Szybkie drukowanie 3D ●● Odpowiednie do stosowania w przypadku wszystkich komercyjnie dostępnych drukarek ●● Przewidywalna żywotność Typowe obszary zastosowania ●● Części specjalne odporne na zużycie ●● Budowa przyrządów ●● Pojedyncze części i małe ilości iglidur ® trybo-druk 3D | Zalety Części na indywidualne zamówienie - wszystko kwestia ilości Więcej informacji o druku 3D www.igus.pl/druk3D Oblicz żywotność i złóż zamówienie online. www.igus.pl/iglidur-expert Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Ceny oraz czas dostawy online www.igus.pl/trybofilament Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/druk3D Trybofilament iglidur ® druk 3D Wydruk 3D: FDM/SLS Do prototypów lub małych ilości wykonanych z trybofilamentów lub metodą spiekania laserowego Materiałybardzoodpornenazużyciedofilamentowego druku 3D oraz metody spiekania laserowego – wydrukuj sam albo igus ® zrobi to dla Ciebie. ●● Do 50 razy bardziej odporne na ścieranie niż standardowe produkty wykonane z tradycyjnych materiałów do druku 3D ●● Różne materiały iglidur ® dostępne dla FDM/ FFF (filament) i SLS (proszek) ●● Brak kosztów narzędzi; ekonomiczne, bez minimalnej ilości zamówienia Drukowane formy Do małych ilości części wykonywanych z materiałów iglidur ® Formy wtryskowowe drukowane 3D. Odporne na zużycie części o prostej geometrii mogą być wykonane z większości materiałów iglidur ® . ●● Indywidualne części dostarczane od 4 dni roboczych ●● Do 80% bardziej ekonomiczne niż konwencjonalna forma wtryskowa ●● Dla prototypów i małych serii iglidur ® | Formy wtryskowe Szybka i ekonomiczna metoda formowania wtryskowego Formy wtryskowe z drukarki 3D igus ® jest w stanie obniżyć koszty wytworzenia indywidualnych części nawet o 80%, stosując drukowane formy wtryskowe. Bezobsługowe łożyska ślizgowe z tworzywa sztucznego w wymaganym kształcie mogą być wykonane szybko, a przede wszystkim ekonomicznie. ●● Duża różnorodność materiałów: wszystkie materiały łożysk ślizgowych iglidur ® można zamówić jako próbki ●● Ekonomiczne i dostarczane szybko ●● Bez minimalnej ilości zamówienia ●● Dla prostych geometrii Produkcja bezobsługowych, polimerowych łożysk z form wtryskowych wytworzonych w procesie druku 3D, jest szczególnie korzystna w porównaniu z bezpośrednim drukiem 3D materiałów iglidur ® , szczególnie jeśli: ●● Potrzebne są specjalne właściwości materiału, takie jak przewodność, wysoka temperatura, zastosowanie pod wodą, zgodność z KTW ●● Jeśli planowana jest niewielka seria próbna wykonana z tego samego materiału iglidur ® , z którego później produkowana będzie większa seria z zastosowaniem klasycznej formy wtryskowej Skonfiguruj niestandardowe łożysko ślizgowe iglidur ® ●● Skonfiguruj wymagane łożysko ślizgowe lub podkładkę oporową iglidur ® ●● Każdy wymiar, 1-170 mm ●● Minimalna grubość ścianki: 0,7 mm ●● Szybka możliwość użytkowana, bez przeróbek ●● Tolerancja po wciśnięciu: 0,03-0,23 mm www.igus.pl/3d-model Czas dostawy od 4 dni roboczych www.igus.pl/3d-tools igus ® nieustannie testuje dostępne materiały iglidur ® - porozmawiaj z nami, aby uzyskać dalsze informacje. Obliczanie przewidywanej żywotności, teraz także dla materiałów do druku 3D iglidur ® J260 (FDM) i iglidur ® I6 (SLS)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=