IGUS | łożyska dry-tech

663 662 W160-T-005-0020 W160-T-005-0020-G W160-T-005-0050 W160-T-005-0050-G W160-T-005-0100 W160-T-005-0100-G W160-T-005-0500 W160-T-005-0500-G W160-T-010-0500 W160-T-010-0500-G 99 85 84 90 123 98 96 80 V400-T-005-0120 V400-T-005-0120-G iglidur ® trybotaśma | Zakres produktów Wysoka odporność na media – iglidur ® V400 iglidur ® trybotaśma | Zakres produktów Biały i stabilizowany na wpływ promieni UV – iglidur ® W160 Trybotaśma iglidur ® V400 jest nie tylko niezwykle odpornana zużycie, ale równieżwykazuje ekstremalnie dużą odporność na temperaturę i działające czynniki. W trakcie testów wykazano, iż jest nawet 10 razy bardziej wytrzymała na zużycie, niż produkty specjalistyczne przeznaczone do łóż maszynowych. Dzięki zastosowaniu białego koloru oraz dodatków chroniących przed promieniowaniem UV, trybotaśma iglidur ® W160 zapewnia jeszcze większą swobodę projektowania. 148) Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Opcje Materiał iglidur ® Taśma Grubość Szerokość Wersja z klejem G = Tył samoprzylepny jako opcja Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Opcje Materiał iglidur ® Taśma Grubość Szerokość Wersja z klejem G = Tył samoprzylepny jako opcja Trybotaśma z materiału iglidur ® W160 w wersji samoprzylepnej Temperatura –40°C do +90°C Trybotaśma z materiału iglidur ® V400 w wersji samoprzylepnej Temperatura –40°C do +160°C Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/trybotasma Poszczególne szerokości dostępne na zapytanie W zakresie od 10-500 mm Poszczególne szerokości dostępne na zapytanie Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/trybotasma iglidur ® trybotaśma iglidur ® trybotaśma Usługi cięcia Dowolne projektowanie trybotaśmy www.igus.pl/tape-cut-to-size Usługi cięcia Dowolne projektowanie trybotaśmy www.igus.pl/tape-cut-to-size Zużycie/ubytek masy [mg/km] 6 5 4 3 2 1 iglidur ® W160 PTFE z włóknem szklanym 0 Zużycie liniowe przy trzpieniu ze stali nierdzewnej (AISI 303) F = 10 N, v = 9600 mm/min Zużycie/ubytek masy [mg/km] 30 25 20 15 10 5 iglidur ® V400 PTFE z dodatkiem brązu 0 Zużycie dla pracy liniowej z trzpieniem ze stali nierdzewnej (AISI 303) F = 35 N, v = 0,5 m/min Wymiary [mm] Wymiary [mm] Grubość materiału Grubość materiału Szerokość Nr art. Nr art. bez warstwy samoprzylepnej w wersji samoprzylepnej +/- 1,0 bez warstwy samoprzylepnej w wersji samoprzylepnej +/-0,1 +/-0,121 0,5 0,71 20 0,5 0,71 50 0,5 0,71 100 0,5 0,71 500 1,0 1,21 500 Grubość materiału Grubość materiału Szerokość Nr art. Nr art. bez warstwy samoprzylepnej w wersji samoprzylepnej +/-1,0 bez warstwy samoprzylepnej w wersji samoprzylepnej +/-0,1 +/-0,121 0,5 0,71 120 Maks. siła odrywania [N/50 mm] 140 120 100 80 60 40 20 0 W160 przy +23°C i 50% wilgotności W160 przy –30°C i 5% wilgotności W160 przy +60°C i 90% wilgotności W160 po spryskaniu Maks. siła odrywania [N/50 mm] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 V400 przy +23°C i 50% wilgotności V400 przy –30°C i 5% wilgotności V400 przy +60°C i 90% wilgotności V400 po spryskaniu Test oderwania 180° przy różnych warunkach ekspozycji Test oderwania 180° przy różnych warunkach ekspozycji 148) Oryginalna antybakteryjna wersja materiału iglidur ® W160 nie jest już dostępna ze względu na zmianę rozporządzenia w sprawie biocydów. Opracowywana jest nowa wersja antybakteryjna.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=