IGUS | łożyska dry-tech

661 660 A160-T-005-0020 A160-T-005-0020-G A160-T-005-0050 A160-T-005-0050-G A160-T-005-0100 A160-T-005-0100-G A160-T-005-0500 A160-T-005-0500-G A160-T-010-0500 A160-T-010-0500-G B160-T-005-0020 B160-T-005-0020-G B160-T-005-0050 B160-T-005-0050-G B160-T-005-0100 B160-T-005-0100-G B160-T-005-0500 B160-T-005-0500-G B160-T-010-0500 B160-T-010-0500-G 104 108 104 93 iglidur ® trybotaśma | Zakres produktów Zgodny z wymogami FDA – iglidur ® A160 iglidur ® trybotaśma | Zakres produktów Do stosowania w widocznych miejscach – iglidur ® B160 Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Opcje Materiał iglidur ® Taśma Grubość Szerokość Wersja z klejem G = Tył samoprzylepny jako opcja Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Opcje Materiał iglidur ® Taśma Grubość Szerokość Wersja z klejem G = Tył samoprzylepny jako opcja Ekonomiczna trybotaśma iglidur ® A160 posiada bardzo wysoką odporność na zużycie, w porównaniu z podobnymi produktami z cienkiej folii z tworzyw sztucznych. W przypadkach, gdy trybotaśma iglidur ® wykorzy- stywana jest jako element widoczny, szczególnie nowa wersja w kolorze czarnym zapewnia jeszcze większą swobodę w realizacji projektów. W dodatku odporność na zużycie została jeszcze bardziej zwiększona w stosunku do iglidur ® A160. Trybotaśma z materiału iglidur ® A160 w wersji samoprzylepnej Temperatura –40°C do +90°C Trybotaśma z materiału iglidur ® W160 w wersji samoprzylepnej Temperatura –40°C do +90°C Materiał zgodny z Dyrektywą 10/2011 EU, a także z wymogami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dotyczącymi powtarzającego się kontaktu z żywnością. Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/trybotasma Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/trybotasma Poszczególne szerokości dostępne na zapytanie W zakresie od 10-500 mm Poszczególne szerokości dostępne na zapytanie W zakresie od 10-500 mm iglidur ® trybotaśma iglidur ® trybotaśma Usługi cięcia Dowolne projektowanie trybotaśmy www.igus.pl/tape-cut-to-size Usługi cięcia Dowolne projektowanie trybotaśmy www.igus.pl/tape-cut-to-size Wymiary [mm] Wymiary [mm] Grubość materiału Grubość materiału Szerokość Nr art. Nr art. bez warstwy samoprzylepnej w wersji samoprzylepnej +/-1,0 bez warstwy samoprzylepnej wwersji samoprzylepnej +/-0,1 +/-0,121 0,5 0,71 20 0,5 0,71 50 0,5 0,71 100 0,5 0,71 500 1,0 1,21 500 Grubość materiału Grubość materiału Szerokość Nr art. Nr art. bez warstwy samoprzylepnej w wersji samoprzylepnej +/-1,0 bez warstwy samoprzylepnej w wersji samoprzylepnej +/-0,1 +/-0,121 0,5 0,71 20 0,5 0,71 50 0,5 0,71 100 0,5 0,71 500 1,0 1,21 500 Zużycie/ubytek masy [mg/km] 6 5 4 3 2 1 iglidur ® A160 PTFE z włóknem szklanym 0 Zużycie dla pracy liniowej z trzpieniem ze stali nierdzewnej (ISI 303) F = 10 N, v = 9600 mm/min Maks. siła odrywania [N/50 mm] 160 140 120 100 80 60 40 20 0 A160 przy +23°C i 50% wilgotności A160 przy –30°C i 5% wilgotności A160 przy +60°C i 90% wilgotności A160 po spryskaniu Zużycie/ubytek masy [mg/km] 6 5 4 3 2 1 iglidur ® B160 PTFE z włóknem szklanym 0 Zużycie dla pracy liniowej z trzpieniem ze stali nierdzewnej (ISI 303) F = 10 N, v = 9600 mm/min 102 108 90 97 Maks. siła odrywania [N/50 mm] 140 120 100 80 60 40 20 0 B160 przy +23°C i 50% wilgotności B160 przy –30°C i 5% wilgotności B160 przy +60°C i 90% wilgotności B160 po spryskaniu Test oderwania 180° przy różnych warunkach ekspozycji Test oderwania 180° przy różnych warunkach ekspozycji

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=