IGUS | łożyska dry-tech
659 658 Łatwa w montażu ochrona dla wszystkich powierzchni: trybotaśma iglidur ® Trybotaśma igus ® może być stosowana do wielu powierzchni i kształtów dla optymalizacji zadań, pracy maszyn itp. Dzięki grubości jedynie 0,5 mm (0,71 mm łącznie ze stroną klejącą), wymagana przestrzeń jest bardzo niewielka. Łatwość stosowania (taśmę można ciąć przy użyciu nożyczek) oraz możliwość wykorzystania wersji samoprzylepnej, dają niemal nieskończone możliwości w zakresie zastosowania produktu. ●● Bezsmarowe i bezobsługowe ●● Łatwe cięcie ●● Do użytku w miejscach ciasnych ●● W wersji z klejem lub bez ●● Standardowe szerokości dostępne z magazynu ●● Indywidualne wymagane szerokości w zakresie ciągłym od 10-500 mm iglidur ® trybotaśma | Dane techniczne iglidur ® trybotaśma | Zalety Uniwersalna: trybotaśma iglidur ® Film o produkcie www.igus.pl/trybotasma-film Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® iglidur ® iglidur ® iglidur ® Metoda testowa A160 B160 W160 V400 Gęstość g/cm 3 1,00 1,00 0,95 1,51 Kolor niebieski czarny biały kremowo- biały Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,1 0,1 0,1 0,1 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 0,1 0,1 0,1 0,2 Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla stali µ 0,09– 0,19 0,13– 0,20 0,12– 0,20 0,15– 0,20 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1151 852 799 4500 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie w temp. +20°C MPa 19 14 14 95 DIN 53452 Twardość D w skali Shore'a 60 59 58 74 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura aplikacji °C +90 +90 +90 +200 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +100 +100 +100 +240 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –50 –50 –50 –50 Przewodność cieplna W/m · K 0,30 0,32 0,30 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 11 11 11 3 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 > 10 12 > 10 12 > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 > 10 12 > 10 12 > 10 12 DIN 53482 Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Temperatury pracy: iglidur ® A160: –50°C aż do +90°C iglidur ® B160: –50°C aż do +90°C iglidur ® W160: –50°C aż do +90°C iglidur ® V400: –50°C aż do +200°C Dla taśm samoprzylepnych wartości mogą się różnić (zobacz stronę produktu) Odporność chemiczna iglidur ® A160 iglidur ® B160 iglidur ® W160 iglidur ® V400 Alkohole + + + + Węglowodory + + + + Tłuszcze, oleje bez dodatków + + + + Paliwa + do 0 + do 0 + do 0 + Rozcieńczone kwasy + + + + Silne kwasy + + + + Rozcieńczone zasady + + + + Silne zasady + + + – Odpornośc na promieniowanie [Gy] do 1 · 10 5 1 · 10 5 1 · 10 5 2 · 10 4 + odporne 0 warunkowo odporne – nieodporne Wszystkie dane podane są w temperaturze pokojowej [+20°C] Właściwości materiałowe Odporność chemiczna (przy +20°C) Materiał: iglidur ® A160 ●● Niski współczynnik tarcia ●● Odporność na zużycie: ++ ●● do +90°C Strona 660 Materiał: iglidur ® B160 ●● Do użytku w widocznych miejscach ●● Odporność na zużycie: ++++ ●● do +90°C Strona 661 Materiał: iglidur ® W160 ●● Biały i stabilizowany na wpływ promieni UV ●● Odporność na zużycie: +++ ●● do +90°C Strona 662 Materiał: iglidur ® V400 ●● Wysoka odporność na media ●● Odporność na zużycie: +++++ ●● Do 200°C w wersji samoprzylepnej, patrz strona produktu Strona 663 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/trybotasma Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/trybotasma Usługi cięcia Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo specjalnej szerokości taśmy na metry, czy też inny dowolnie zaprojektowany wzór: wykonamy każdy wymagany przez Państwa produkt o pożądanej szerokości z trybotaśmy iglidur ® . Prosimy o kontakt! www.igus.pl/tape-cut-to-size iglidur ® trybotaśma Nieznane czynniki, temperatury, wilgotna pogoda i wiele innych warunków otoczenia pogarsza przyczepność. Dlatego ważne jest, aby testować trybotaśmę iglidur ® w rzeczywistych warunkach. Chętnie dostarczymy próbki do testów. Wszystkie zalecenia, jak również sugestie dotyczące użytkowania, są oparte na doświadczeniu zdobytym w praktyce i testach, w których podstawowe warunki nie mogą być zastosowane do innych warunków użytkowania. Dlatego nie są wiążące i nie zwalniają kupującego z obowiązku przeprowadzenia własnych testów. Zawsze zalecamy testy specyficzne dla aplikacji w rzeczywistych warunkach użytkowania.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=