IGUS | łożyska dry-tech

65 64 iglidur ® standardowy zakres produktów | Przegląd produktów Najbardziej odpowiednie łożysko do każdej aplikacji Standardowy zakres produktów iglidur ® obecnie osiągnął standaryzację dla centralnych materiałów z zakresem wymiarowym (aż do średnicy wału 50 mm) - z lub bez kołnierza. Oznacza to, że standardowa oferta katalogowa oferuje ponad 1900 wymiarów. Wyszukiwanie, obliczanie i zamawianie najbardziej odpowiedniego łożyska ślizgowego do aplikacji, które gwarantuje działanie nigdy nie było łatwiejsze; do (praktycznie) dowolnego zastosowania, od wysokiej temperatury do słonej wody, od artykułów spożywczych po motoryzację. ●● Bezsmarowe i bezobsługowe ●● Żywotność można obliczyć online ●● Brak minimalnych ilości zamówienia, bez dopłat ●● Bez minimalnej ilości zamówienia ●● Ponad 1900 wymiarów 123) Maks. temperatura przy długotrwałym zastosowaniu; 124) Maks. dopuszczalny nacisk powierzchniowy przy temp. +20°C; 125) Dla materiału wałka dającego najlepsze rezultaty, przy p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, ruch obrotowy 123) Maks. temperatura przy długotrwałym zastosowaniu; 124) Maks. dopuszczalny nacisk powierzchniowy przy temp. +20°C; 125) Dla materiału wałka dającego najlepsze rezultaty, przy p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, ruch obrotowy Temperatura [°C] 123) Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) Współczynnik tarcia [µ] 125) Zużycie [µm/km] 125) Indeks cenowy iglidur ® J3 - nowy długodystansowiec: specjalista w zakresie obciążeń wahliwych i pulsacyjnych do 10 MPa , do trzech razy bardziej odporny na zużycie niż iglidur ® J Strona 183 45 90 0,13 0,07 iglidur ® J350 - długodystansowiec z dużą stabilnością wymiarową przy wysokich temperaturach Może być stosowany z wieloma wałami, przy różnych obciążeniach Strona 191 180 60 0,16 1,14 iglidur ® X – specjalista od odporności na działanie środków chemicznych i temperatur Do 150 MPa obciążenia statycznego Strona 263 250 150 6,30 0,31 iglidur ® Z – niezwykle długa żywotność w ekstremal- nych warunkach Odporny na zużycie oraz uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach Strona 273 250 150 0,18 1,00 iglidur ® H1 - wytrzymały produkt o wysokiej odporności na media Doskonały współczynnik tarcia i zużycia Strona 317 200 80 0,17 0,29 iglidur ® H370 – niezwykle długa żywotność przy zasto- sowaniach podwodnych Wysoka odporność na media Strona 325 200 75 0,17 1,20 iglidur ® A181 – uniwersalne łożysko do kontaktu z żywnością Zgodne z wymogami FDA oraz Rozporządzeniem UE 10/2011 Strona 361 0,18 90 31 0,48 iglidur ® A350 – długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym Zgodny z FDA oraz EU10/2011, ekstremalnie odporny na zużycie Strona 369 180 60 0,17 1,79 iglidur ® A500 – specjalista odporny na media i temperaturę w przemyśle spożywczym; zgodny z FDA oraz EU10/2011; ekstremalnie odporny na zużycie i wysoką temperaturę Strona 377 250 120 0,36 4,10 iglidur ® Q2 – wytrzymałe łożysko do zastosowań heavy-duty Wysoka odporność na zużycie połączona z maksymalną wytrzymałością na duże obciążenia Strona 437 120 130 0,17 1,50 iglidur ® standardowy zakres produktów Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Temperatura [°C] 123) Nacisk po- wierzchniowy [MPa] 124) Współczynnik tarcia [µ] 125) Zużycie [µm/km] 125) Indeks cenowy iglidur ® G – klasyczny wszechstronny produkt Doskonały współczynnik wydajności do ceny Strona 81 80 130 0,22 1,75 iglidur ® G1 - bardziej uniwersalny Zaawansowany rozwój iglidur ® G Strona 97 91 180 0,21 1,88 iglidur ® M250 – solidny, wszechstronny produkt zgodny z normą ISO 2795 Doskonałe tłumienie wibracji Strona 107 0,56 2,10 80 20 iglidur ® P210 – ekspert od zastosowań wahliwych, tocznych i wielu innych Dobre współczynniki tarcia i zużycia na prawie każdym wałku Strona 117 100 50 0,17 0,38 iglidur ® P – ekonomiczny, wszechstronny produkt do zastosowań na zewnątrz Nie chłonie wilgoci nawet przy wysokiej wilgotności otoczenia Strona 131 0,24 130 50 1,8 iglidur ® J - wszechstronny długodystansowiec Wysoka odporność na zużycie z (prawie) wszystkimi wałami, bardzo niskie współczynniki tarcia Strona 159 0,16 90 35 0,29 iglidur ® W300 - klasyczny długodystansowiec do 30 MPa Doskonała odporność na zużycie dla (praktycznie) wszyst- kich materiałów sworznia Strona 171 60 0,18 90 0,33

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=