IGUS | łożyska dry-tech
653 652 Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Półprodukty iglidur ® Niezwykle odporny na zużycie, w kolorze czarnym – iglidur ® JB B s L Wymiary (L x B) Grubość płyty s Nr art. 500x300 10 / 25 SFPJB- -500-300 500x610 10 / 25 SFPJB- -500-610 1000x610 10 / 25 SFPJB- -1000-610 Tolerancje Grubość materiału Tolerancja 10 +0,200 +0,900 25 +0,300 +1,500 Zgodny z wymogami FDA i rozporządzeniem EU 10/2011 - iglidur ® A160 Wymiary (L x B) Grubość płyty s Nr art. 500x300 10 / 20 SFPA160- -500-300 500x610 10 / 20 SFPA160- -500-610 1000x610 10 / 20 SFPA160- -1000-610 Tolerancje Grubość materiału Tolerancja 10 +0,200 +0,900 20 +0,300 +1,500 Zgodny z wymogami FDA – iglidur ® A180 Wymiary (L x B) Grubość płyty s Nr art. 500x300 10 / 20 SFPA180- -500-300 500x610 10 / 20 SFPA180- -500-610 1000x610 10 / 20 SFPA180- -1000-610 Tolerancje Grubość materiału Tolerancja 10 +0,200 +0,900 20 +0,300 +1,500 iglidur ® płyty | Zakres produktów Maratończyk zgodny z wymogami FDA, do wysokich temperatur – iglidur ® A350 Wzór zamówienia dla płyt Typ Wymiary [mm] Półprodukt Płyta Materiał iglidur ® Grubość materiału Długość Szerokość Wymiary (L x B) Grubość płyty s Nr art. 500x300 15 / 20 / 25 / 30 SFPA350- -500-300 500x610 15 / 20 / 25 / 30 SFPA350- -500-610 1000x610 15 / 20 / 25 / 30 SFPA350- -1000-610 Tolerancje Grubość materiału Tolerancja 15 +0,300 +1,500 20 +0,300 +1,500 25 +0,300 +1,500 30 +0,500 +2,500 Półprodukty iglidur ® iglidur ® płyty | Zakres produktów Maratończyk do wszechstronnych zastosowań – iglidur ® J Wymiary (L x B) Grubość płyty s Nr art. 500x240 2 / 3 / 4 / 5 / 6 SFPJ- -500-240 500x300 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 SFPJ- -500-300 500x500 2 / 3 / 4 / 5 / 6 SFPJ- -500-500 500x610 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 SFPJ- -500-610 1000x500 2 / 3 / 4 / 5 / 6 SFPJ- -1000-500 1000x610 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 SFPJ- -1000-610 1000x1000 2 / 3 / 4 / 5 / 6 SFPJ- -1000-1000 Tolerancje Grubość materiału Tolerancja 2 +0,000 +0,200 3 +0,000 +0,200 4 +0,000 +0,250 5 +0,000 +0,250 6 +0,000 +0,300 10 +0,200 +0,900 15 +0,300 +1,500 20 +0,300 +1,500 25 +0,300 +1,500 30 +0,500 +2,500 40 +0,500 +2,500 Polimerowe płyty wykonane z materiału iglidur ® mogą być przycięte do pożądanych wymiarów, przy grubości od 2 mm do 40 mm oraz w maksymalnie 7 standardowych rozmiarach.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=