IGUS | łożyska dry-tech

651 650 SFTJ-11070 SFTJ-12570 SFTJ-150100 A500 SFPA500-15-160-  C500 SFPC500-15-160-  J350 SFPJ350-15-160-  J4 SFPJ4-15-160-  W300 SFPW300-15-160-  Półprodukty iglidur ® Półprodukty iglidur ® Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Wzór zamówienia dla rur Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Tuba Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Wymiary [mm] Wewn. Ø Tolerancja średnicy wewn. Zewn. Ø Tolerancja średnicy zewn. Długość 16) Nr art. 70 –2,0 / –6,5 110 +1,5 / +4,5 50–1000 70 –2,0 / –6,5 125 +1,5 / +4,5 50–1000 100 –2,0 / –6,5 150 +1,5 / +4,5 50–1000 iglidur ® tuby | Zakres produktów Maratończyk do wszechstronnych zastosowań – iglidur ® J Dostępne z magazynu Na zapytanie/sprawdzenie dostępności igus ® stale rozszerza swoją ofertę w zakresie dostępnych materiałów oraz rozmiarów. Skontaktuj się z nami w przypadku, gdy wymagana średnica nie jest dostępna. iglidur ® płyty | Zakres produktów Szybkie rozwiązanie problemów ze zużyciem dzięki paskom płytowym iglidur ® Wzór zamówienia dla płyt Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Płyta Materiał iglidur ® Grubość materiału Szerokość Długość Materiał iglidur ® Grubość materiału s Grubość materiału Szerokość Nr art. Tolerancja 15 +0,300 +1,500 160 15 +0,300 +1,500 160 15 +0,300 +1,500 160 15 +0,300 +1,500 160 15 +0,300 +1,500 160

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=