IGUS | łożyska dry-tech

649 648 Ø 10 SFRJ2-1000-   16) 15 SFRJ2-1500-   16) 20 SFRJ2-2000-   16) 25 SFRJ2-2500-   16) 30 SFRJ2-3000-   16) 35 SFRJ2-3500-   16) 40 SFRJ2-4000-   16) 45 SFRJ2-4500-   16) Ø 50 SFRJ2-5000-   16) 55 SFRJ2-5500-   16) 60 SFRJ2-6000-   16) 65 SFRJ2-6500-   16) 70 SFRJ2-7000-   16) 80 SFRJ2-8000-   16) 90 SFRJ2-9000-   16) 100 SFRJ2-10000-   16) Ø 10 SFRQ2-1000-   16) 15 SFRQ2-1500-   16) 20 SFRQ2-2000-   16) 25 SFRQ2-2500-   16) 30 SFRQ2-3000-   16) 35 SFRQ2-3500-   16) 40 SFRQ2-4000-   16) 45 SFRQ2-4500-   16) Ø 50 SFRQ2-5000-   16) 55 SFRQ2-5500-   16) 60 SFRQ2-6000-   16) 65 SFRQ2-6500-   16) 70 SFRQ2-7000-   16) 80 SFRQ2-8000-   16) 90 SFRQ2-9000-   16) 100 SFRQ2-10000-   16) Ø 10 SFRRW370-1000-   16) 15 SFRRW370-1500-   16) 20 SFRRW370-2000-   16) 25 SFRRW370-2500-   16) 30 SFRRW370-3000-   16) 35 SFRRW370-3500-   16) 40 SFRRW370-4000-   16) 45 SFRRW370-4500-   16) Ø 50 SFRRW370-5000-   16) 55 SFRRW370-5500-   16) 60 SFRRW370-6000-   16) 65 SFRRW370-6500-   16) 70 SFRRW370-7000-   16) 80 SFRRW370-8000-   16) 90 SFRRW370-9000-   16) 100 SFRRW370-10000-   16) Półprodukty iglidur ® Półprodukty iglidur ® Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Dla przemysłu kolejowego, niepodtrzymujący palenia, zgodny z DIN EN 45545 HL3, R22/R23 – iglidur ® RW370 Dostępne z magazynu Na zapytanie/sprawdzenie dostępności Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 iglidur ® wałki | Zakres produktów Do wszechstronnych zastosowań i ekonomiczny – iglidur ® J2 iglidur ® wałki | Zakres produktów Dla długiej żywotności przy ekstremalnych obciążeniach – iglidur ® Q2 igus ® stale rozszerza swoją ofertę w zakresie dostępnych materiałów oraz rozmiarów. Skontaktuj się z nami w przypadku, gdy wymagana średnica nie jest dostępna. Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=