IGUS | łożyska dry-tech

647 646 Ø 10 SFRUW160-1000-   16) 15 SFRUW160-1500-   16) 20 SFRUW160-2000-   16) 25 SFRUW160-2500-   16) 30 SFRUW160-3000-   16) 35 SFRUW160-3500-   16) 40 SFRUW160-4000-   16) 45 SFRUW160-4500-   16) Ø 50 SFRUW160-5000-   16) 55 SFRUW160-5500-   16) 60 SFRUW160-6000-   16) 65 SFRUW160-6500-   16) 70 SFRUW160-7000-   16) 80 SFRUW160-8000-   16) 90 SFRUW160-9000-   16) 100 SFRUW160-10000-   16) Ø 10 SFRF2-1000-   16) 15 SFRF2-1500-   16) 20 SFRF2-2000-   16) 25 SFRF2-2500-   16) 30 SFRF2-3000-   16) 35 SFRF2-3500-   16) 40 SFRF2-4000-   16) 45 SFRF2-4500-   16) Ø 50 SFRF2-5000-   16) 55 SFRF2-5500-   16) 60 SFRF2-6000-   16) 65 SFRF2-6500-   16) 70 SFRF2-7000-   16) 80 SFRF2-8000-   16) 90 SFRF2-9000-   16) 100 SFRF2-10000-   16) Ø 10 SFRT220-1000-   16) 15 SFRT220-1500-   16) 20 SFRT220-2000-   16) 25 SFRT220-2500-   16) 30 SFRT220-3000-   16) 35 SFRT220-3500-   16) 40 SFRT220-4000-   16) 45 SFRT220-4500-   16) Ø 50 SFRT220-5000-   16) 55 SFRT220-5500-   16) 60 SFRT220-6000-   16) 65 SFRT220-6500-   16) 70 SFRT220-7000-   16) 80 SFRT220-8000-   16) 90 SFRT220-9000-   16) 100 SFRT220-10000-   16) Ø 10 SFRA160-1000-   16) 15 SFRA160-1500-   16) 20 SFRA160-2000-   16) 25 SFRA160-2500-   16) 30 SFRA160-3000-   16) 35 SFRA160-3500-   16) 40 SFRA160-4000-   16) 45 SFRA160-4500-   16) Ø 50 SFRA160-5000-   16) 55 SFRA160-5500-   16) 60 SFRA160-6000-   16) 65 SFRA160-6500-   16) 70 SFRA160-7000-   16) 80 SFRA160-8000-   16) 90 SFRA160-9000-   16) 100 SFRA160-10000-   16) Półprodukty iglidur ® Półprodukty iglidur ® iglidur ® wałki | Zakres produktów Do stosowania w przemyśle tytoniowym – iglidur ® T220 igus ® stale rozszerza swoją ofertę w zakresie dostępnych materiałów oraz rozmiarów. Skontaktuj się z nami w przypadku, gdy wymagana średnica nie jest dostępna. Dostępne z magazynu Na zapytanie/sprawdzenie dostępności Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Wykorzystywane, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym – iglidur ® F2 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 iglidur ® wałki | Zakres produktów "Spożywczy" materiał o wysokiej odporności na media i temperaturę pracy do +90°C – iglidur ® A160 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Dopuszczony do kontaktu z wodą pitną – iglidur ® UW160 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=