IGUS | łożyska dry-tech

645 644 Ø 10 SFRA350-1000-   16) 15 SFRA350-1500-   16) 20 SFRA350-2000-   16) 25 SFRA350-2500-   16) 30 SFRA350-3000-   16) 35 SFRA350-3500-   16) 40 SFRA350-4000-   16) 45 SFRA350-4500-   16) Ø 50 SFRA350-5000-   16) 55 SFRA350-5500-   16) 60 SFRA350-6000-   16) 65 SFRA350-6500-   16) 70 SFRA350-7000-   16) 80 SFRA350-8000-   16) 90 SFRA350-9000-   16) 100 SFRA350-10000-   16) Ø 10 SFRA181-1000-   16) 15 SFRA181-1500-   16) 20 SFRA181-2000-   16) 25 SFRA181-2500-   16) 30 SFRA181-3000-   16) 35 SFRA181-3500-   16) 40 SFRA181-4000-   16) 45 SFRA181-4500-   16) Ø 50 SFRA181-5000-   16) 55 SFRA181-5500-   16) 60 SFRA181-6000-   16) 65 SFRA181-6500-   16) 70 SFRA181-7000-   16) 80 SFRA181-8000-   16) 90 SFRA181-9000-   16) 100 SFRA181-10000-   16) Ø 10 SFRA500-1000-   16) 15 SFRA500-1500-   16) 20 SFRA500-2000-   16) 25 SFRA500-2500-   16) 30 SFRA500-3000-   16) 35 SFRA500-3500-   16) 40 SFRA500-4000-   16) 45 SFRA500-4500-   16) Ø 50 SFRA500-5000-   16) 55 SFRA500-5500-   16) 60 SFRA500-6000-   16) 65 SFRA500-6500-   16) 70 SFRA500-7000-   16) 80 SFRA500-8000-   16) 90 SFRA500-9000-   16) 100 SFRA500-10000-   16) Ø 10 SFRA180-1000-   16) 15 SFRA180-1500-   16) 20 SFRA180-2000-   16) 25 SFRA180-2500-   16) 30 SFRA180-3000-   16) 35 SFRA180-3500-   16) 40 SFRA180-4000-   16) 45 SFRA180-4500-   16) Ø 50 SFRA180-5000-   16) 55 SFRA180-5500-   16) 60 SFRA180-6000-   16) 65 SFRA180-6500-   16) 70 SFRA180-7000-   16) 80 SFRA180-8000-   16) 90 SFRA180-9000-   16) 100 SFRA180-10000-   16) iglidur ® wałki | Zakres produktów Specjalista odporny na chemikalia i temperatury, do stosowania w branży spożywczej – iglidur ® A500 iglidur ® wałki | Zakres produktów Wszechstronny materiał do kontaktu z żywnością, zgodny z wymogami FDA oraz przepisami Rozporządzenia (UE) 10/2011 – iglidur ® A181 Półprodukty iglidur ® Półprodukty iglidur ® Wszechstronny produkt do kontaktu z żywnością – iglidur ® A180 Maratończyk zgodny z wymogami FDA, do wysokich temperatur – iglidur ® A350 igus ® stale rozszerza swoją ofertę w zakresie dostępnych materiałów oraz rozmiarów. Skontaktuj się z nami w przypadku, gdy wymagana średnica nie jest dostępna. Dostępne z magazynu Na zapytanie/sprawdzenie dostępności Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=