IGUS | łożyska dry-tech
643 642 Ø 10 SFRX-1000- 16) 15 SFRX-1500- 16) 20 SFRX-2000- 16) 25 SFRX-2500- 16) 30 SFRX-3000- 16) 35 SFRX-3500- 16) 40 SFRX-4000- 16) 45 SFRX-4500- 16) Ø 50 SFRX-5000- 16) 55 SFRX-5500- 16) 60 SFRX-6000- 16) 65 SFRX-6500- 16) 70 SFRX-7000- 16) 80 SFRX-8000- 16) 90 SFRX-9000- 16) 100 SFRX-10000- 16) Ø 10 SFRHSD350-1000- 16) 15 SFRHSD350-1500- 16) 20 SFRHSD350-2000- 16) 25 SFRHSD350-2500- 16) 30 SFRHSD350-3000- 16) 35 SFRHSD350-3500- 16) 40 SFRHSD350-4000- 16) 45 SFRHSD350-4500- 16) Ø 50 SFRHSD350-5000- 16) 55 SFRHSD350-5500- 16) 60 SFRHSD350-6000- 16) 65 SFRHSD350-6500- 16) 70 SFRHSD350-7000- 16) 80 SFRHSD350-8000- 16) 90 SFRHSD350-9000- 16) 100 SFRHSD350-10000- 16) Ø 10 SFRC500-1000- 16) 15 SFRC500-1500- 16) 20 SFRC500-2000- 16) 25 SFRC500-2500- 16) 30 SFRC500-3000- 16) 35 SFRC500-3500- 16) 40 SFRC500-4000- 16) 45 SFRC500-4500- 16) Ø 50 SFRC500-5000- 16) 55 SFRC500-5500- 16) 60 SFRC500-6000- 16) 65 SFRC500-6500- 16) 70 SFRC500-7000- 16) 80 SFRC500-8000- 16) 90 SFRC500-9000- 16) 100 SFRC500-10000- 16) iglidur ® wałki | Zakres produktów Maratończyk o wysokiej odporności na działające czynniki – iglidur ® H1 iglidur ® wałki | Zakres produktów Specjalista odporny na chemikalia i temperatury – iglidur ® X Półprodukty iglidur ® Półprodukty iglidur ® Dostępne z magazynu Na zapytanie/sprawdzenie dostępności Ø 10 SFRH1-1000- 16) 15 SFRH1-1500- 16) 20 SFRH1-2000- 16) 25 SFRH1-2500- 16) 30 SFRH1-3000- 16) 35 SFRH1-3500- 16) 40 SFRH1-4000- 16) 45 SFRH1-4500- 16) Ø 50 SFRH1-5000- 16) 55 SFRH1-5500- 16) 60 SFRH1-6000- 16) 65 SFRH1-6500- 16) 70 SFRH1-7000- 16) 80 SFRH1-8000- 16) 90 SFRH1-9000- 16) 100 SFRH1-10000- 16) Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Wszechstronny produkt do sterylizacji parowej – iglidur ® HSD350 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Do stosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia – iglidur ® C500 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=