IGUS | łożyska dry-tech

641 640 Ø 10 SFRJB-1000-   16) 15 SFRJB-1500-   16) 20 SFRJB-2000-   16) 25 SFRJB-2500-   16) 30 SFRJB-3000-   16) 35 SFRJB-3500-   16) 40 SFRJB-4000-   16) 45 SFRJB-4500-   16) Ø 50 SFRJB-5000-   16) 55 SFRJB-5500-   16) 60 SFRJB-6000-   16) 65 SFRJB-6500-   16) 70 SFRJB-7000-   16) 80 SFRJB-8000-   16) 90 SFRJB-9000-   16) 100 SFRJB-10000-   16) Ø 10 SFRJ200-1000-   16) 15 SFRJ200-1500-   16) 20 SFRJ200-2000-   16) 25 SFRJ200-2500-   16) 30 SFRJ200-3000-   16) 35 SFRJ200-3500-   16) 40 SFRJ200-4000-   16) 45 SFRJ200-4500-   16) Ø 50 SFRJ200-5000-   16) 55 SFRJ200-5500-   16) 60 SFRJ200-6000-   16) 65 SFRJ200-6500-   16) 70 SFRJ200-7000-   16) 80 SFRJ200-8000-   16) 90 SFRJ200-9000-   16) 100 SFRJ200-10000-   16) Ø 10 SFRJ260-1000-   16) 15 SFRJ260-1500-   16) 20 SFRJ260-2000-   16) 25 SFRJ260-2500-   16) 30 SFRJ260-3000-   16) 35 SFRJ260-3500-   16) 40 SFRJ260-4000-   16) 45 SFRJ260-4500-   16) Ø 50 SFRJ260-5000-   16) 55 SFRJ260-5500-   16) 60 SFRJ260-6000-   16) 65 SFRJ260-6500-   16) 70 SFRJ260-7000-   16) 80 SFRJ260-8000-   16) 90 SFRJ260-9000-   16) 100 SFRJ260-10000-   16) Ø 10 SFRR-1000-   16) 15 SFRR-1500-   16) 20 SFRR-2000-   16) 25 SFRR-2500-   16) 30 SFRR-3000-   16) 35 SFRR-3500-   16) 40 SFRR-4000-   16) 45 SFRR-4500-   16) Ø 50 SFRR-5000-   16) 55 SFRR-5500-   16) 60 SFRR-6000-   16) 65 SFRR-6500-   16) 70 SFRR-7000-   16) 80 SFRR-8000-   16) 90 SFRR-9000-   16) 100 SFRR-10000-   16) Półprodukty iglidur ® Półprodukty iglidur ® iglidur ® wałki | Zakres produktów Idealny do stosowania z wałkami z tworzywa sztucznego – iglidur ® J260 iglidur ® wałki | Zakres produktów Przeznaczone do stosowania z wałkami aluminiowymi – iglidur ® J200 igus ® stale rozszerza swoją ofertę w zakresie dostępnych materiałów oraz rozmiarów. Skontaktuj się z nami w przypadku, gdy wymagana średnica nie jest dostępna. Dostępne z magazynu Na zapytanie/sprawdzenie dostępności Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Ekonomiczne – iglidur ® R Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Niezwykle odporne na zużycie, w kolorze czarnym – iglidur ® JB Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=