IGUS | łożyska dry-tech
639 638 Ø 10 SFRJ3-1000- 16) 15 SFRJ3-1500- 16) 20 SFRJ3-2000- 16) 25 SFRJ3-2500- 16) 30 SFRJ3-3000- 16) 35 SFRJ3-3500- 16) 40 SFRJ3-4000- 16) 45 SFRJ3-4500- 16) Ø 50 SFRJ3-5000- 16) 55 SFRJ3-5500- 16) 60 SFRJ3-6000- 16) 65 SFRJ3-6500- 16) 70 SFRJ3-7000- 16) 80 SFRJ3-8000- 16) 90 SFRJ3-9000- 16) 100 SFRJ3-10000- 16) Ø 10 SFRJ-1000- 16) 15 SFRJ-1500- 16) 20 SFRJ-2000- 16) 25 SFRJ-2500- 16) 30 SFRJ-3000- 16) 35 SFRJ-3500- 16) 40 SFRJ-4000- 16) 45 SFRJ-4500- 16) Ø 50 SFRJ-5000- 16) 55 SFRJ-5500- 16) 60 SFRJ-6000- 16) 65 SFRJ-6500- 16) 70 SFRJ-7000- 16) 80 SFRJ-8000- 16) 90 SFRJ-9000- 16) 100 SFRJ-10000- 16) Ø 10 SFRJ350-1000- 16) 15 SFRJ350-1500- 16) 20 SFRJ350-2000- 16) 25 SFRJ350-2500- 16) 30 SFRJ350-3000- 16) 35 SFRJ350-3500- 16) 40 SFRJ350-4000- 16) 45 SFRJ350-4500- 16) Ø 50 SFRJ350-5000- 16) 55 SFRJ350-5500- 16) 60 SFRJ350-6000- 16) 65 SFRJ350-6500- 16) 70 SFRJ350-7000- 16) 80 SFRJ350-8000- 16) 90 SFRJ350-9000- 16) 100 SFRJ350-10000- 16) Ø 10 SFRW-1000- 16) 15 SFRW-1500- 16) 20 SFRW-2000- 16) 25 SFRW-2500- 16) 30 SFRW-3000- 16) 35 SFRW-3500- 16) 40 SFRW-4000- 16) 45 SFRW-4500- 16) Ø 50 SFRW-5000- 16) 55 SFRW-5500- 16) 60 SFRW-6000- 16) 65 SFRW-6500- 16) 70 SFRW-7000- 16) 80 SFRW-8000- 16) 90 SFRW-9000- 16) 100 SFRW-10000- 16) iglidur ® wałki | Zakres produktów Maratończyk do wszechstronnych zastosowań – iglidur ® J iglidur ® wałki | Zakres produktów Specjalista od obciążeń zmiennych i zastosowań wahliwych: – iglidur ® J3 Półprodukty iglidur ® Półprodukty iglidur ® Maratończyk o wysokiej stabilności wymiarowej przy wysokich temperaturach – iglidur ® J350 Klasyczny maratończyk do 30 MPa – iglidur ® W300 igus ® stale rozszerza swoją ofertę w zakresie dostępnych materiałów oraz rozmiarów. Skontaktuj się z nami w przypadku, gdy wymagana średnica nie jest dostępna. Dostępne z magazynu Na zapytanie/sprawdzenie dostępności Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=