IGUS | łożyska dry-tech

63 62 iglidur ® standardy | Zakres materiałów Materiały ogólnego zastosowania Klasyka wszechstronności: iglidur ® G Strona 81 Nowość Jeszcze bardziej uniwersalny: iglidur ® G1 Strona 97 Wytrzymały, wszechstronny i zgodny z ISO 2795: iglidur ® M250 Strona 107 Ekspert od ruchów wahliwych, rolek oraz wielu innych: iglidur ® P210 Strona 117 Ekonomiczny do zastosowań na zewnątrz: iglidur ® P Strona 131 Materiały dla długiej żywotności Wszechstronny długodystansowiec: iglidur ® J Strona 159 Klasyczny długodys- tansowiec do 30 MPa: iglidur ® W300 Strona 171 Specjalista od obciążeń zmiennych i w zastoso- waniach wahliwych: iglidur ® J3 Strona 183 Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej przy wysokich temp.: iglidur ® J350 Strona 191 Materiały do zastosowań w wysokich temperaturach Specjalista od wysokich temperatur i odporności chemicznej: iglidur ® X Strona 263 Niezwykła żywotność w skrajnych warunkach: iglidur ® Z Strona 273 Materiały o dobrej odporności na media Długodystansowiec o wysokiej odporności na media: iglidur ® H1 Strona 317 Niezwykle długa żywotność przy zastosowaniach podwodnych: iglidur ® H370 Strona 325 Materiały do kontaktu z żywnością Uniwersalny materiał do kontaktu z żywnością: iglidur ® A181 Strona 361 Długodystansowiec do wyższych temp. w przemyśle spożywczym: iglidur ® A350 Strona 369 Specjalista od mediów i temperatury w przemyśle spożywczym: iglidur ® A500 Strona 377 Materiały do zastosowań heavy-duty Wytrzymałe łożysko do wymagających zastosowań: iglidur ® Q2 Strona 437 iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: wszechstronny iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: wysoka temperatura iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: wysoka odporność na media iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: maratończyk iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: do kontaktu z żywnością iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: do dużych obciążeń

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=