IGUS | łożyska dry-tech
637 636 Ø 10 SFRJ4-1000- 16) 15 SFRJ4-1500- 16) 20 SFRJ4-2000- 16) 25 SFRJ4-2500- 16) 30 SFRJ4-3000- 16) 35 SFRJ4-3500- 16) 40 SFRJ4-4000- 16) 45 SFRJ4-4500- 16) Ø 50 SFRJ4-5000- 16) 55 SFRJ4-5500- 16) 60 SFRJ4-6000- 16) 65 SFRJ4-6500- 16) 70 SFRJ4-7000- 16) 80 SFRJ4-8000- 16) 90 SFRJ4-9000- 16) 100 SFRJ4-10000- 16) Ø 10 SFRGLW-1000- 16) 15 SFRGLW-1500- 16) 20 SFRGLW-2000- 16) 25 SFRGLW-2500- 16) 30 SFRGLW-3000- 16) 35 SFRGLW-3500- 16) 40 SFRGLW-4000- 16) 45 SFRGLW-4500- 16) Ø 50 SFRGLW-5000- 16) 55 SFRGLW-5500- 16) 60 SFRGLW-6000- 16) 65 SFRGLW-6500- 16) 70 SFRGLW-7000- 16) 80 SFRGLW-8000- 16) 90 SFRGLW-9000- 16) 100 SFRGLW-10000- 16) Ø 10 SFRM250-1000- 16) 15 SFRM250-1500- 16) 20 SFRM250-2000- 16) 25 SFRM250-2500- 16) 30 SFRM250-3000- 16) 35 SFRM250-3500- 16) 40 SFRM250-4000- 16) 45 SFRM250-4500- 16) Ø 50 SFRM250-5000- 16) 55 SFRM250-5500- 16) 60 SFRM250-6000- 16) 65 SFRM250-6500- 16) 70 SFRM250-7000- 16) 80 SFRM250-8000- 16) 90 SFRM250-9000- 16) 100 SFRM250-10000- 16) Ø 10 SFRP210-1000- 16) 15 SFRP210-1500- 16) 20 SFRP210-2000- 16) 25 SFRP210-2500- 16) 30 SFRP210-3000- 16) 35 SFRP210-3500- 16) 40 SFRP210-4000- 16) 45 SFRP210-4500- 16) Ø 50 SFRP210-5000- 16) 55 SFRP210-5500- 16) 60 SFRP210-6000- 16) 65 SFRP210-6500- 16) 70 SFRP210-7000- 16) 80 SFRP210-8000- 16) 90 SFRP210-9000- 16) 100 SFRP210-10000- 16) Półprodukty iglidur ® Półprodukty iglidur ® iglidur ® wałki | Zakres produktów Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość iglidur ® wałki | Zakres produktów Doskonałe tłumienie drgań – iglidur ® M250 Dobre współczynniki tarcia i zużycia na prawie każdym wałku – iglidur ® P210 igus ® stale rozszerza swoją ofertę w zakresie dostępnych materiałów oraz rozmiarów. Skontaktuj się z nami w przypadku, gdy wymagana średnica nie jest dostępna. Dostępne z magazynu Na zapytanie/sprawdzenie dostępności Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Ekonomiczny materiał do produkcji masowej – iglidur ® GLW Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Ekonomiczne i odporne na zużycie – iglidur ® J4 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Wzór zamówienia dla wałków Typ Wymiary [mm] Wwymaganej długości można dowolnie wybierać między 50 a 1000mm. Części docinane na wymiar są dostarczane w dużych rozmiarach. Półprodukt Wałek Materiał iglidur ® Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Długość Wymiary [mm] Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 Długości 16) Nr art. 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000 50–1000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=