IGUS | łożyska dry-tech
635 634 iglidur ® półprodukty | Właściwości materiałowe Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka iglidur ® Jednostka M250 P210 J4 GLW J W300 J3 J350 J260 R J200 JB X HSD350 H1 C500 A181 A350 A500 A180 A160 UW160 T220 Q2 F2 J2 RW370 Właściwości ogólne Gęstość [g/cm 3 ] 1,14 1,40 1,48 1,36 1,49 1,24 1,42 1,44 1,35 1,39 1,72 1,49 1,44 1,39 1,53 1,37 1,38 1,42 1,28 1,46 1,00 1,04 1,28 1,46 1,52 1,44 1,34 Kolor Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. [% masy] 1,4 0,3 0,3 1,3 0,3 1,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,6 0,1 0,3 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 1,1 0,2 0,2 0,25 Maks. całkowita absorpcja wilgoci [% masy] 7,6 0,5 1,3 5,5 1,3 6,5 1,3 1,6 0,4 1,1 0,7 1,3 0,5 1,2 0,3 0,5 1,3 1,9 0,5 1,3 0,1 0,1 0,5 1,1 0,4 1,3 1,2 Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla stali [µ] 0,18– 0,40 0,07– 0,19 0,06– 0,20 0,10– 0,24 0,06– 0,18 0,08– 0,23 0,06– 0,20 0,10– 0,20 0,06– 0,20 0,09– 0,25 0,11– 0,17 0,06– 0,18 0,09– 0,27 0,07– 0,23 0,06– 0,20 0,07– 0,19 0,10– 0,21 0,10– 0,20 0,26– 0,41 0,05– 0,23 0,09– 0,19 0,17– 0,31 0,20– 0,32 0,22– 0,42 0,16– 0,22 0,11– 0,27 0,13– 0,17 Wartość PV, maks. (na sucho) [MPa ·m/s] 0,12 0,4 0,30 0,30 0,34 0,23 0,5 0,45 0,35 0,27 0,3 0,34 1,32 0,3 0,80 0,7 0,31 0,40 0,28 0,31 0,25 0,22 0,28 0,7 0,31 0,23 1,2 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości [MPa] 2700 2500 2350 7700 2400 3500 2700 2000 2200 1950 2800 2400 8100 2150 2800 3000 1913 2000 3600 2300 1151 1349 1800 8370 7418 3605 2997 Wytrzymałość na zginanie w temp. +20°C [MPa] 112 70 70 235 73 125 70 55 60 70 58 73 170 67 55 100 48 110 140 88 19 22 65 240 93 101 100 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 52 50 55 74 60 61 60 60 50 68 43 60 100 44 78 110 60 78 118 78 37 32 55 130 61 77 129 Maks. dopuszczalny nacisk powierzchniowy przy +20°C [MPa] 20 50 35 80 35 60 45 60 40 23 23 35 150 30 80 110 31 60 120 28 15 15 40 120 47 46 75 Twardość D w skali Shore'a 79 75 74 78 74 77 73 80 77 77 70 74 85 77 77 81 76 76 83 76 60 60 76 80 72 b.d. 80 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura pracy [°C] +80 +100 +90 +100 +90 +90 +90 +180 +120 +90 +90 +90 +250 +180 +200 +250 +90 +180 +250 +90 +90 +90 +100 +130 +120 +90 +170 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji [°C] +170 +160 +120 +160 +120 +180 +120 +220 +140 +110 +120 +120 +315 +210 +240 +300 +110 +210 +300 +110 +100 +100 +160 +200 +165 +110 +190 Min. temperatura zastosowania [°C] –40 –40 –50 –40 –50 –40 –50 –100 –100 –50 –50 –50 –100 –40 –40 –100 –50 –100 –100 –50 –50 –50 –40 –40 –40 –50 –50 Przewodność cieplna [W/m · K] 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0,24 0,25 0,24 0,25 0,60 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24 0,25 0,30 0,50 0,24 0,24 0,61 0,25 b.d. Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy +23°C [K –1 · 10 –5 ] 10 8 10 17 10 9 13 7 13 11 8 10 5 7 6 9 11 8 9 11 11 18 11 8 5 7 b.d. Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa [Ωcm] > 10 13 > 10 12 > 10 13 > 10 11 > 10 13 > 10 13 > 10 12 > 10 13 > 10 12 > 10 12 > 10 8 > 10 13 < 10 5 > 10 13 > 10 12 > 10 14 > 10 12 > 10 11 > 10 14 > 10 12 > 10 12 > 10 12 > 10 10 > 10 13 < 10 9 > 10 13 > 10 12 Rezystancja powierzchniowa [Ω] > 10 11 > 10 11 > 10 13 > 10 11 > 10 12 > 10 12 > 10 12 > 10 10 > 10 10 > 10 12 > 10 8 > 10 12 < 10 3 > 10 14 > 10 11 > 10 13 > 10 12 > 10 11 > 10 13 > 10 11 > 10 12 > 10 12 > 10 10 > 10 11 < 10 9 > 10 12 > 10 12 Strona 636 636 637 637 638 638 639 639 640 640 641 641 642 642 643 643 644 644 645 645 646 646 647 649 647 648 648
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=