IGUS | łożyska dry-tech
633 632 iglidur ® M250 P210 J4 GLW J W300 J3 J350 J260 R J200 JB X HSD350 H1 C500 A181 A350 A500 A180 A160 UW160 T220 Q2 F2 J2 RW370 W160 B160 V400 Materiały iglidur ® | Właściwości techniczne – szybki dobór Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporne na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporne na brud Indeks cenowy 141) Dla dużych obciążeń (>60 MPa) Niekorodujące Przewodzące prąd elektryczny Zezwolenia i normy RoHS-II 2011/65/EU Zgodne z FDA Zgodne z EU10/2011 Klasa palności zgodnie z UL-94 V-2 HB F HB HB HB HB V-0 V-2 HB HB HB V-0 V-0 V-0 V-0 HB V-0 V-1 HB HB HB HB HB HB HB V-0 HB HB V-0 Dostępność / warianty Półprodukty, wałek okrągły Półprodukty, tuby Półprodukty, płyty Obrobione części wykonane z półproduktów Wkładka z trybotaśmy 141) Indeks cenowy Niska kategoria cenowa Średnia kategoria cenowa Najwyższa kategoria cenowa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=