IGUS | łożyska dry-tech

631 630 Półprodukty wykonane z polimeru technicznego: iglidur ® w jednym kawałku iglidur ® do tworzenia własnych projektów – w formie półproduktów z tworzywa sztucznego do wykonywania własnych projektów lub w formie specjalnych elementów poddanych obróbce mechanicznej - dla prototypów, elementów testowych oraz w przypadku niskich serii produkcyjnych. ●● Polimerowe półprodukty iglidur ® dostępne z magazynu lub w formie specjalnych, mechanicznie obrobionych komponentów oraz w specjalnych rozmiarach dostępne w terminie od 3 do 5 dni ●● Bezsmarowe i bezobsługowe ●● Łatwe w obróbce – zapytaj o wskazówki ●● Trybologicznie zoptymalizowane polimerowe półprodukty w formie, wałków, tub oraz płyt ●● Żywotność można teraz również obliczyć dla obrabianych łożysk ślizgowych wykonanych z polimerowych półproduktów iglidur ® ●● Bez minimalnej wartości zamówienia ●● Bez minimalnej ilości zamówienia iglidur ® półprodukty | Zalety Wałki oraz płyty do wykonywania własnych projektów Temperatury pracy: –50°C do +90°C (standardowy iglidur ® J) –100°C do +250°C (w zależności od materiału) 27 materiałów Wałki: Ø 10–100 mm Grubość płyty: 2–40 mm Tuby: do 150 mm Ø zewn. igus ® stale rozszerza swoją ofertę w zakresie dostępnych materiałów oraz rozmiarów. Aktualny stan magazynowy można sprawdzić na stronie www.igus.pl/polprodukty Poza półproduktami, możemy Państwu zaoferować obróbkę mechaniczną przeprowadzaną zgodnie z Państwa rysunkami. iglidur ® półprodukty | Przegląd produktów Wałki oraz płyty do wykonywania własnych projektów Obliczanie żywotności online www.igus.pl/polprodukty-expert Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/polprodukty-wyszukiwarka Obliczanie żywotności www.igus.pl/polprodukty-expert Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Dodatkowe materiały oraz rozmiary dostępne na zapytanie. Wałki iglidur ® ● ● Aktualnie 27 materiałów iglidur ® do wyboru ● ● Średnica zewnętrzna 10–100 mm ● ● Doskonały współczynnik tarcia i zużycia ● ● Dla niestandardowych rozmiarów w małych ilościach Od strony 636 Tuby iglidur ® ● ● Duże średnice zewnętrzne 110–150 mm ● ● Niskie zużycie w pracy z różnymi materiałami wałów Od strony 650 Płyty iglidur ® ● ● Wszechstronne możliwości zastosowania ● ● Grubość płyty 2–40 mm Od strony 651 speedicut: obrabiane części i cięcie ● ● Części specjalne na życzenie Klienta ● ● Prototypy dostępne w zaledwie kilka dni Od strony 655 igus ® produkuje niestandardowe komponenty, prototypy i małe serie z wysokowydajnych, polimerowych półproduktów iglidur ® w trzech prostych krokach: 1. Złóż zapytanie i prześlij na przykład plik CAD komponentu. Po konsultacji z naszymi specjalistaimi otrzymasz wycenę. 2. Produkujemy Twój niestandardowy komponent. 3. Wymagany komponent jest gotowy do wysyłki i szybko dostarczony. Wyślij zapytanie: www.igus.pl/elementyspecjalne-zapytanie Toczona lub frezowana część wykonana z półproduktu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=