IGUS | łożyska dry-tech
627 626 iglidur ® półprodukty | Przegląd produktów Wałki iglidur ® – uniwersalne Wysokie temperatury Wysoka odporność na media Maratończyk Kontakt z żywnością Trybotaśma iglidur ® Specjalne obszary zastosowań Maratończyk Tuby iglidur ® Obróbka mechaniczna Płyty iglidur ® iglidur ® M250: Doskonałe tłumienie drgań Strona 636 iglidur ® P210: Dobre współ- czynniki tarcia i zużycia na prawie każdym wałku Strona 636 iglidur ® J4: Odporny na zużycie i ekonomiczny Strona 637 iglidur ® GLW: Ekonomiczny materiał do masowej produkcji Strona 637 iglidur ® J: Uniwersalny maratończyk Strona 638 iglidur ® W300: Klasyczny maratończyk do 30 MPa Strona 638 iglidur ® J3: Specjalista od obciążeń zmiennych i zastosowań wahliwych Strona 639 iglidur ® J350: Duża stabilność wymiarowa przy wysokich temperaturach Strona 639 iglidur ® J260: Idealny dla wałków z tworzywa sztucznego Strona 640 iglidur ® R: Ekonomiczny materiał Strona 640 iglidur ® J200: Przeznaczony do wałków aluminiowych Strona 641 iglidur ® JB: Niezwykle odporny na zużycie, w kolorze czarnym Strona 641 iglidur ® X: Specjalista odporny na temperatury i chemikalia Strona 642 iglidur ® HSD350: Wszechstronny produkt przeznaczony do sterylizacji parowej Strona 642 iglidur ® H1: Maratończyk posiadający doskonałą odporność na media Strona 643 iglidur ® C500: Do stosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia Strona 643 iglidur ® A181: Wszechstronny materiał do kontaku z żywnością, zgodny z FDA oraz przepisami Rozporządzenia (UE) 10/2011 Strona 644 iglidur ® A350: Maratończyk zgodny z wymogami FDA, odporny na temperaturę Strona 644 iglidur ® A500: Ekspert od czynników chemicznych i temperatur w przemyśle spożywczym Strona 645 iglidur ® A180: Wszechstronny materiał do zastosowań z żywnością Strona 645 iglidur ® A160: "Spożywczy" materiał o wysokiej odporności na media i temperaturę pracy do +90°C Strona 646 iglidur ® UW160: Dopuszczony do kontaktu z wodą pitną Strona 646 iglidur ® T220: Dla przemysłu tytoniowego Strona 647 iglidur ® F2: Wykorzystywany, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym Strona 647 iglidur ® J2: Wszechstronny i ekonomiczny Strona 648 iglidur ® RW370: Dla branży kolejowej, niepodtrzymujący palenia, zgodny z DIN EN 45545 HL3, R22/R23 Strona 648 iglidur ® Q2: Dla długiej żywotności przy ekstremalnych obciążeniach Strona 649 iglidur ® J: Uniwersalny maratończyk Strona 650 speedicut: Szybka produkcja elementów specjalnych, obrabianych zgodnie z rysunkiem Strona 655 iglidur ® J i JB (w kolorze czarnym) od 2 do 40 mm Strona 652 iglidur ® A350/A160/A180: Do kontaktu z żywnością; 10–30 mm Strona 653 Nowość! Paski płytowe iglidur ® o grubości 15 mm Strona 651 Materiał iglidur ® A160: zgodny z wymogami FDA Strona 660 Materiał iglidur ® B160: Do stosowania w widocznych miejscach Strona 661 Materiał iglidur ® W160: Bezsmarowa, biała trybotaśma – niskie zużycie Strona 662 Materiał iglidur ® V400: Niezwykła odporność na zużycie Strona 663
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=