IGUS | łożyska dry-tech
622 iglidur ® PRT 1 1 623 Moje notatki ●● Wykonane ze sprawdzonego materiału iglidur ® J Strona 159 ●● Możliwe systemy pierścieni obrotowych od 0,5 do 5 m ●● Niskie zużycie ●● Solidne i odporne na brud ●● Odporne na korozję oraz działanie cieczy ●● Bezsmarowe i bezobsługowe Podstawowa struktura typu 01: Zaprojektuj swój własny system pierścieni obrotowych Wykorzystując wielofunkcyjne, uniwersalne elementy ślizgowe iglidur ® PRT, istnieje możliwość dostosowania wielu systemów pierścieni obrotowych do typu 01. W zależności od liczby elementów możliwe są systemy pierścieni obrotowych o średnicach wewnętrznych od 0,5 do 5 m. Bardzo chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu projektu oraz szczegółowego układu. iglidur ® PRT | Zakres produktów | Akcesoria Uniwersalne elementy ślizgowe Nr art. JRS-500S/45S 1 Elementy ślizgowe wykonane z iglidur ® J Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/prt 10° 15 ± 0.5 34.5 - 0.5 0.0+ 3 - 0.25 0.00 + 15 - 0.5 0.0+ 2.5 - 0.25 0.00 + 39.5 - 0.5 0.0 +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=