IGUS | łożyska dry-tech
621 620 dp hp dz hz D1 T1 db PRT-AZ-30 PRT-AZ-60 D D1 T2 K1 H h gk W PRT-HK-30 PRT-HK-50 PRT-HK-60 PRT-HK-100 12) PRT-HK-200 12) D D1 S2 PRT-01-100-M-ARG PRT-01-100-M-ARGG PRT-01-100-M-ARGS PRT-01-200-M-ARG PRT-01-200-M-ARGG PRT-01-200-M-ARGS D D1 T2 S2 D3 h1 PRT-01-20-DR PRT-01-30-DR PRT-01-50-DR PRT-01-60-DR PRT-01-100-DR PRT-01-150-DR PRT-01-200-DR PRT-01-300-DR iglidur ® PRT iglidur ® PRT dp dz db T1 hp hz D1 W gk T2 D1 H w h K1 D W gk T2 D1 H w h K1 D iglidur ® PRT | Zakres produktów | Akcesoria Dla typu 01 iglidur ® PRT | Zakres produktów | Akcesoria Dla typu 01 Trzpień napędowy PRT z zamontowanym trzpieniem napędowym Nr art. 55 5 10 15 42,5 8x45° 4,5 90 5 14 15 74 10x36° 5,5 Wymiary [mm] ●● Przy wielkości momentu dokręcania śruby równym 1 Nm, możiwe jest osiągnięcie statycznego momentu obrotowego do 10 Nm ●● Łatwe do przykręcenia na pierścieniu zewnętrznym ●● Dla modelu 01, rozmiar 60 Wymiary [mm] Zacisk ręczny Zacisk ręczny PRT z dopasowanym zaciskiem ręcznym PRT-HK-50/60/100/200 PRT-HK-30 Nr art. dla śruby 100 91 45 ° Ø 4,5 8 3,2 M5 60 ° 150 135 22,5 ° ISO 4762 M6 – 10 M6 40 ° 160 145 18 ° DIN 7984 M5 – 10 M6 35 ° 205 185 22,5 ° DIN 7984 M5 – 10 M6 40 ° 320 300 22,5 ° DIN 7984 M6 – 10 M6 40 ° Aluminium Polimer 11) Końcówka: -standardowy otwór G, -otwór gwintowany GG lub -pogłębienie walcowe GS 39) Należy dodać przedrostek „-POM“ dla wersji z tworzywa sztucznego (nie jest dostępne dla rozmiarów 150 oraz 300) Łożysko talerzowe z powiększonym pierścieniem zewnętrznym Wymiary [mm] – inne wymiary podobne do standardowego modelu PRT-01 Strona 614 Część nr 11) 205 185 5,5 205 185 M6 205 185 5,5 320 300 7,0 320 300 M8 320 300 7,0 Pierścienie dystansowe wykonane z anodowanego aluminium lub polimeru (POM) Wymiary [mm] Nr art. 39) 80 70 6 x 60 ° 4,5 62 10 100 91 8 x 45 ° 4,5 84 11 150 135 16 x 22,5 ° 6,6 122 13 160 145 20 x 18 ° 5,5 132 13 185 170 16 x 22,5 ° 5,5 162 13 250 235 16 x 22,5 ° 5,5 222 13 300 285 16 x 22,5 ° 7,0 276 13 450 430 16 x 22,5 ° 9,0 412 15 PRT z zamontowanym pierścieniem dystansowym 12) Można łączyć wyłącznie z powiększonym pierścieniem zewnętrznym Nr art. PRT-HK-60-K Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/prt Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/prt D1 D S2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=