IGUS | łożyska dry-tech
619 618 D 10) D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 R1 R2 B PRT-01-20-AA PRT-01-30-AA PRT-01-50-AA PRT-01-60-AA PRT-01-100-AA PRT-01-150-AA PRT-01-200-AA PRT-01-300-AA d d1 d2 D A E H h1 h2 T1 S1 S2 K1 PRT-01-20-SQ PRT-01-30-SQ PRT-01-50-SQ D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 PRT-01-30-C D 10) D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 R1 R2 B PRT-01-60-D/DD PRT-01-100-D/DD iglidur ® PRT iglidur ® PRT d d2 h S2 S1 H d1 D1 D K1 K1 T1 T2 B B R1 R2 X X A E E d H h1 D h2 A K1 S1 d1 T1 S2 d2 X X d d2 K1 d1 D1 D H S1 h R1 R2 B B S2 T3 T1 T2 h S1 D1 d1 D d2 d S2 H K1 T1 T2 iglidur ® PRT | Zakres produktów | Specjalne geometrie Typ 01 iglidur ® PRT | Zakres produktów | Specjalne geometrie Typ 01 Łożysko talerzowe z kwadratowym kołnierzem do bezpośredniego montażu na powierzchniach płaskich ●● Nie wymaga otworów przelotowych ●● Brak osobnego pierścienia dystansowego ●● Montaż przy użyciu zaledwie 4 śrub Nr art. dla śruby 20 31 60 62 65 50 26,0 18 2 6 x 60 ° M4 4,5 DIN 7984 M4 30 42,5 82 84 85 65 30,5 21 1,5 8 x 45 ° M4 4,5 DIN 7984 M4 50 65 120 150 125 100 23,0 10 0,5 8 x 45 ° M6 6,6 ISO 4762 M6 Wymiary [mm] Łożysko talerzowe z zaciskiem kołnierzowym Wymiary [mm] Nr art. dla śruby 100 91 42,5 30 82 36 10 6 x 45 ° 8 x 45 ° M4 4,5 DIN 7984 M4 Łożysko talerzowe z zaciskiem kołnierzowym PRT-01-30-C Zacisk kołnierzowy dla PRT-01-30-C Łożysko talerzowe PRT-01-30 z zaciskiem kołnierzowym dla wałów o tolerancji 30h7. ●● Dla prostych zastosowań w zakresie transportu ●● Szybki i łatwy montaż ●● Maks. moment skręcenia: 5 Nm Nr art. ±0,2 dla śruby 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18° M5 5,5 ISO 4762 M5 65 51,5 4,5 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 ISO 4762 M5 80 69 5,5 Wymiary [mm] Łożysko talerzowe z uszczelnieniem (-D: jednostronne, -DD: dwustronne) 10) Tolerancja zgodna z normą DIN ISO 2768 mK ●● Zakres kąta co 2° ●● Szybka regulacja ogranicznika ●● Zakresy obciążenia takie same, jak w przypadku standardowego typu 01 Łożysko talerzowe z ograniczeniem kątowym – łatwo regulowane Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/prt Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/prt Wymiary [mm] 10) Tolerancja zgodna z normą DIN ISO 2768 mK Nr art. ±0,2 dla śruby 80 70 31,0 20 60 24 8 6 x 60° 6 x 60° M4 4,5 DIN 7984 M4 30 20 3,5 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 DIN 7984 M4 41 29 4,5 150 135 65,0 50 120 33 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 ISO 4762 M6 60 46,5 4,5 160 145 74,0 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18° M5 5,5 ISO 4762 M5 65 51,5 4,5 185 170 112,0 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 ISO 4762 M5 80 69 5,5 250 235 165,0 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 ISO 4762 M5 110 96,5 5,5 300 285 215,0 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 6,6 ISO 4762 M6 137 124 7,0 450 430 320,0 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 DIN 7984 M8 205 186,6 7,0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=