IGUS | łożyska dry-tech

617 616 D D1 d1 d H T1 T2 s1 s2 K1 PRT-03-80 iglidur ® PRT iglidur ® PRT D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S2 K1 K2 PRT-02-20- PRT-02-30- PRT-02-50- PRT-02-60- 116) d1 T2 T1 D1 D s2 K1 d H s1 iglidur ® PRT | Zakres produktów Łożysko talerzowe, lekkie – typ 02 iglidur ® PRT | Zakres produktów Łozysko talerzowe, ekonomiczne – typ 03 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Łożysko talerzowe Budowa Wewnętrzna Ø Materiał Zaciski kołnierzowe Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Łożysko talerzowe Budowa Wewnętrzna Ø Łożysko talerzowe iglidur ® PRT w wersji ekonomicznej. Dzięki ciągłej redukcji masy, udało się stworzyć całkowicie nowy model bazujący w jeszcze większym stopniu na wykonaniu z tworzywa sztucznego. ●● Bezobsługowe i bezsmarowe ●● Oszczędne i lekkie ●● Małe zapotrzebowanie na przestrzeń montażową ●● Gotowe do montażu ●● Dla temperatur od 0 do +60°C Wymiary [mm] Nr art. dla śruby 160 145 90 80 18 10 x 36 ° 10 x 36 ° M6 5,5 DIN 7984 M6 ●● Niezwykle lekkie pierścienie talerzowe ●● Pierścień zewnętrzny wykonany z anodowanego aluminium, stali nierdzewnej 316 (na zapytanie) lub iguton G ●● Zaciski kołnierzowe wykonane z iglidur ® J4 lub materiału iglidur ® A180 zgodnego z wymogami FDA ●● O 30% lżejsze dzięki śrubom z tworzywa sztucznego Wymiary [mm] Nr art. dla śruby dla nakrętki 80 70 31 20 60 16 5 3 x 120 ° 6 x 60 ° 4,5 DIN 6912 M5 ISO 4035 M5 100 91 42,5 30 80 19 6 4 x 90 ° 8 x 45 ° 4,5 DIN 7984 M5 ISO 4035 M5 150 135 65 50 120 20 6 16 x 22,5 ° 8 x 45 ° 6,6 Otwór przelotowy 6,5 mm 160 145 86,0 60 130 30 10 12 x 30 ° 20 x 18 ° 5,5 Pogłębienie walcowe Ø16 na głębokość 6,5 Standard Wersja ekonomiczna Wersja ze stali nierdzewnej Wszystkie polimerowe wersje 116) Dostępne wyłącznie z wersją wykonaną z aluminium oraz stali nierdzewnej. Należy dodać dopisek „-A180“ dla wersji zgodnych z wymogami FDA. Zgodne z FDA Opcje: Materiał AL: Aluminium ES: Stal nierdzewna V4A LC: Ekonomiczne P: Tworzywo sztuczne Zaciski kołnierzowe Puste: iglidur ® J4 A180: iglidur ® A180, zgodne z FDA iglidur ® Aluminium anodowane Stal nierdzewna Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/prt Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/prt d1 T2 T1 D1 D s2 K1 d H s1 Wszystkie wersje ze stali nierdzewnej na zapytanie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=