IGUS | łożyska dry-tech
615 614 D 10) D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 R1 R2 B PRT-01-20-... PRT-01-30-... PRT-01-50-... PRT-01-60-... PRT-01-100-... PRT-01-150-... PRT-01-200-... PRT-01-300-... D1 d1 d d2 h T1 T2 S1 S2 K1 R1 R2 B H PRT-01-20-TO-... PRT-01-30-TO-... PRT-01-50-TO-... PRT-01-60-TO-... PRT-01-100-TO-... PRT-01-150-TO-... PRT-01-200-TO-... PRT-01-300-TO-... D z 52 ...-HTD5M 44 ...-HTD8M 64 ...-HTD8M 66 ...-HTD8M 74 ...-HTD8M 100 ...-HTD8M 120 ...-HTD8M 180 ...-HTD8M D z 28 ...-T10 34 ...-T10 50 ...-T10 52 ...-T10 60 ...-T10 80 ...-T10 96 ...-T10 144 ...-T10 D z 28 ...-AT10 34 ...-AT10 50 ...-AT10 52 ...-AT10 60 ...-AT10 80 ...-AT10 96 ...-AT10 144 ...-AT10 D m z (88) – 42 ...-ST (112) 2 54 ...-ST (160) 2 78 ...-ST (184) 2 90 ...-ST (196) 2 96 ...-ST (256) 2 126 ...-ST (308) 2 152 ...-ST (462) 3 152 ...-ST iglidur ® PRT iglidur ® PRT iglidur ® PRT | Zakres produktów Łożysko talerzowe, wysoka sztywność – typ 01 iglidur ® PRT | Zakres produktów Łożysko talerzowe z kołem zębatym Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Łożysko talerzowe Budowa Wewnętrzna Ø Materiał Elementy ślizgowe Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Łożysko talerzowe Budowa Wewnętrzna Ø Zewn. pierścień napędowy Rodzaj profilu zęba Wersja ze stali nierdzewnej ●● Dostępne są 4 standardy dla zewnętrznych pierścieni – Klasyczne koło zębate, wykonane wg normy DIN3967 – Komercyjnie dostępne profile pasów: T10, AT10, HTD8M ●● Pierścień wewnętrzny jest mocowany na stałe, a pierścień zewnętrzny jest napędzany ●● Pierścień zewnętrzny przenosi element, który chcemy obracać ●● Pierścień zewnętrzny dostępny jest opcjonalnie w wersji ze stali nierdzewnej (z dopiskiem "-ES") Nr art. dla śruby 70 31,0 20 60 18 6x60 ° 6x60 ° M4 4,5 DIN 7984 M4 30 20,0 3,5 (26,0) 91 42,5 30 82 21 8x45 ° 8x45 ° M4 4,5 DIN 7984 M4 41 29,0 4,5 (30,5) 135 65,0 50 120 10 8x45 ° 16x22,5° M6 6,6 ISO 4762 M6 60 46,5 4,5 (33,0) 145 74,0 60 130 23 10x36 ° 20x18 ° M5 5,5 ISO 4762 M5 65 51,5 4,5 (34,5) 170 112,0 100 160 25 12x30 ° 16x22,5° M5 5,5 ISO 4762 M5 80 69,0 5,5 (36,0) 235 165,0 150 220 25 12x30 ° 16x22,5° M5 5,5 ISO 4762 M5 110 96,5 5,5 (36,5) 285 215,0 200 274 30 12x30 ° 16x22,5° M6 7,0 ISO 4762 M6 137 124,0 7,0 (41,5) 430 320,0 300 410 30 12x30 ° 16x22,5° M8 9,0 DIN 7984 M8 205 186,5 8,5 (43,5) Wymiary [mm] Koło zębate wg DIN3967 Profil pasa zębatego AT10 Profil pasa zębatego T10 Profil pasa zębatego HTD5M (-20)/HTD8M Nr art. dopisek (81,25) (110,7) (161,6) (166,7) (187,1) (253,3) (304,3) (457,1) Nr art. dopisek (87,25) (106,4) (157,3) (163,8) (189,2) (252,9) (303,9) (456,7) Nr art. dopisek (87,25) (106,4) (157,3) (163,8) (189,2) (252,9) (303,9) (456,7) Nr art. dopisek Standard Wersja ze stali nierdzewnej Wymiary [mm] 10) Tolerancja zgodna z normą DIN ISO 2768 mK Nr art. ±0,2 dla śruby 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120 ° 6 x 60 ° M4 4,5 DIN 7984 M4 30 20 3,5 100 91 42,5 30 82 29 10 4 x 90 ° 8 x 45 ° M4 4,5 DIN 7984 M4 41 29 4,5 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45 ° 16 x 22,5 ° M6 6,6 ISO 4762 M6 60 46,5 4,5 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36 ° 20 x 18 ° M5 5,5 ISO 4762 M5 65 51,5 4,5 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30 ° 16 x 22,5 ° M5 5,5 ISO 4762 M5 80 69 5,5 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30 ° 16 x 22,5 ° M5 5,5 ISO 4762 M5 110 96,5 5,5 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30 ° 16 x 22,5 ° M6 6,6 ISO 4762 M6 137 124 7,0 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30 ° 16 x 22,5 ° M8 9,0 DIN 7984 M8 205 186,6 7,0 ●● Wersja z aluminium lub stali nierdzewnej (na zapytanie) ●● Wymienne, bezobsługowe elementy ślizgowe, wykonane z iglidur ® J (standard) Strona 159 , iglidur ® H1 (do temperatur do +180°C) Strona 317 , iglidur ® F2 (zgodny z ESD) Strona 479 lub iglidur ® A180 (zgodny z FDA) Strona 385 Standard Wersja ze stali nierdzewnej Zgodne z wymogami ESD Wysoka temperatura do +180°C Akcesoria Od strony 620 Opcje: Materiał Puste: aluminium ES: stal nierdzewna 316 Elementy ślizgowe Puste: iglidur ® J H1: iglidur ® H1, wysoka temperatura F2: iglidur ® F2, zgodny z ESD (wyłącznie w połączeniu ze stalą nierdzewną) A180: iglidur ® A180, zgodny z FDA Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/prt Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/prt d S1 S2 H d2 K1 B R1 R2 B h d1 T2 D1 D T1 X X T2 T2 T1 D1 D d1 K1 X X d S1 S2 H h d2 B B R1 R2 T1 Wszystkie wersje ze stali nierdzewnej na zapytanie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=