IGUS | łożyska dry-tech
613 612 iglidur ® PRT | Dane techniczne Typ 01 Wszystkie wartości obciążenia zakładają, że łożysko PRT jest zamontowane za pomocą śrub z łbem stożkowym (klasa wytrzymałości 8.8) na zewnętrznej średnicy koła podziałowego zacisku kołnierza. Wcelu dokonaniamontażu łożysk PRT (przy użyciu śrub o klasie wytrzymałości 8.8), śruby należy wprowadzić na minimalną głębokość gwintu 2 x d do każdego otworu na pierścieniu zewnętrznym. Wszystkie dane można przyjąć zarówno w przypadku montażu bocznego, jak i do powierzchni poziomej (w tym również podwieszenie). PRT-01-20 M4, min. 6 śrub PRT-01-30 M4, min. 8 śrub PRT-01-50 M6, min. 12 śrub PRT-01-60 M5, min. 10 śrub PRT-01-100 M5, min. 12 śrub PRT-01-150 M5, min. 12 śrub PRT-01-200 M6, min. 12 śrub PRT-01-300 M8, min. 12 śrub iglidur ® PRT | Dane techniczne Właściwości ogólne łożysk talerzowych Właściwości Jednostka -20 -30 -50 -60 -100 -150 -200 -300 Masa kg 0,2 0,4 1,0 1,1 1,3 2,2 3,2 7,6 Obciążenie osiowe, statyczne N 15 000 27 000 40 000 50 000 55 000 80 000 100 000 150 000 Obciążenie osiowe, dynamiczne N 4000 7000 10 000 15 000 16 000 25 000 30 000 90 000 Obciążenie promieniowe, statyczne N 2300 5000 8000 10 000 16 000 25 000 35 000 45 000 Obciążenie promieniowe, dynamiczne N 600 1500 2500 3000 5000 8000 10 000 27 000 Prędkość obrotowa, praca na sucho obr./min. 300 250 200 200 150 100 80 50 Maks. dopuszczalny moment zginający Nm 100 200 600 800 1500 2000 3800 5000 Właściwości Jednostka -20-AL -20-LC -20-P -30-AL -30-LC -30-P -50-AL -50-LC -50-P -60-AL Masa g 105 87 72 200 165 140 440 380 320 700 Obciążenie osiowe, statyczne N 13 000 13 000 13 000 25 000 25 000 25 000 35 000 35 000 35 000 45 000 Obciążenie osiowe, dynamiczne N 4000 4000 4000 7000 7000 7000 9000 9000 9000 12 000 Obciążenie promie- niowe, statyczne N 2000 2000 2000 2500 2500 2500 5000 5000 5000 10 000 Obciążenie promie- niowe, dynamiczne N 500 500 500 700 700 700 1200 1200 1200 2800 Prędkość obroto- wa, praca na sucho obr./min. 250 250 250 200 180 180 120 120 120 120 Maks. dopuszczalny moment zginający Nm 60 40 40 100 50 50 120 100 100 200 Właściwości Jednostka -80 Masa kg 0,47 Obciążenie osiowe, statyczne (na ściskanie) N 45 000 Obciążenie osiowe, statyczne (na rozciąganie) 154) N 5000 Obciążenie osiowe, dynamiczne (na ściskanie) N 12 000 Obciążenie osiowe, dynamiczne (na rozciąganie) 154) N 1200 Obciążenie promieniowe, statyczne N 4000 Obciążenie promieniowe, dynamiczne N 1000 Prędkość obrotowa, praca na sucho obr./min. 120 Maks. dopuszczalny moment zginający 154) Nm 120 Typ 01 Typ 02 Typ 03 Konfigurator łożysk talerzowych Najistotniejsze kryteria w wyborze łożyska talerzowego iglidur ® PRT, to w pierwszej kolejności maksymalne przenoszone obciążenia oraz maksymalny moment generowany przez obciążenie na ramieniu siły, następnie gabaryty i dostępna przestrzeń montażowa, a także wymagana minimalna średnica wewnętrzna. Odpowiedni rozmiar oraz typ są wybierane na podstawie tych informacji oraz prędkości obrotowej, jak również obliczana jest żywotność. www.igus.pl/prt-expert Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/prt Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/prt Moment napędowy [Nm] 2000 1500 1000 500 100 0 0 5000 10 000 20 000 30 000 50 000 70 000 Obciążenie [N] Moment napędowy [Nm] 600 500 400 300 200 100 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 Moment zginający [Nm] Odchylenie [°] 0,3 0,2 0,1 0,0 0 1000 2000 3000 4000 5000 Moment zginający [Nm] 100 75 50 25 2 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 100 75 50 25 2 0 0 50 100 150 200 250 300 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0 100 200 300 400 500 600 Wykres 01: Wymagany moment napędowy jako funkcja zastosowanego obciążenia Wykres 02: Wymagany moment napędowy w zależności od siły na ramieniu Wykres 03: Ugięcie w zależności od momentu zginającego Luz osiowy 0,7 mm, luz promieniowy 0,9 mm 154) Tylko wtedy, gdy PRT jest zamontowane na płaskiej, stabilnej powierzchni
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=