IGUS | łożyska dry-tech
611 610 1 1 2 3 2 iglidur ® PRT | Zalety Bezobsługowe łożyska talerzowe iglidur ® PRT | Przykłady zastosowań Polimerowe łożyska talerzowe Łożyska talerzowe iglidur ® PRT to gotowe do montażu przeguby obrotowe pozwalające na bezsmarową pracę na sucho. Ich konstrukcja nie jest oparta o metalowe rolki i kulki, ale o bezobsługowe elementy ślizgowe wykonane ze sprawdzonych, trybologicznie zoptymalizowanych materiałów iglidur ® , połączone z pierścieniami wykonanymi z lekkiego aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej. Te materiały iglidur ® posiadają uniwersalne zastosowanie. Mogą być stosowane na przykład w aplikacjach z wysokimi temperaturami, wilgocią lub przy kontakcie z chemikaliami. ●● Całkowicie bezobsługowe ●● Łatwe w montażu i wymienne elementy ślizgowe ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Do bardzo dużych obciążeń i sztywności ●● Dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej ●● Szeroki wybór akcesoriów Typowe obszary zastosowań ●● Przenośniki i automatyzacja ●● Technika sceniczna i oświetleniowa ●● Stacje montażowe Budowa łożysk talerzowych Typ 01: T wardo anodowane aluminium lub stal nierdzewna 316 Typ 02: iglidur ® J4 lub A180 Typ 01: iglidur ® J lub H1 Typ 01 i 02: Anodowane aluminium lub stal nierdzewna 316 W panelu sterowania obrabiarki, polimerowe łożysko talerzowe iglidur ® wykorzystywane jest z powodu braku konieczności smarowania i serwisowania. Bezsmarowe łożyska talerzowe iglidur ® PRT znakomicie nadają się zastosowań w stołach obrotowych. Są lekkie i bardziej przystępne cenowo, niż metalowe odpowiedniki. Lekkie i bezsmarowe łożysko talerzowe iglidur ® PRT wykorzystywane jest w samodzielnie obracających się lampach scenicznych i kolorofonach. Polimerowe łożyska talerzowe niewymagające smarowania i serwisowania zastosowano do obracania panelu sterowniczego. Niski współczynnik tarcia zapewnia niską siłę uruchamiającą podczas wahnięcia. Łożysko talerzowe iglidur ® PRT-01-100 wykorzystywane jest w automacie spawalniczym. Umożliwia obracanie uchwytu montażowego w płaszczyźnie poziomej. iglidur ® PRT-01-60 jest używany w systemach obsługi/ transportu dla nośników półprzewodnikowych. Dzięki kontroli cylindra, polimerowe łożysko talerzowe PRT umożliwia wybór dalszego kierunku transportu. Typ 01: Wysoka sztywność skrętna Od strony 614 Typ 01 z uzębieniem: Zewnętrzny pierścień z zębatką pod napęd Od strony 615 Typ 02: Lekkie Od strony 616 Typ 03: Ekonomiczne Od strony 617 Szeroki wybór akcesoriów Specjalne geometrie i akcesoria Od strony 618 Uniwersalne elementy ślizgowe: Zaprojektuj swoje własne łożysko talerzowe Od strony 622 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/prt Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/prt Obliczanie żywotności www.igus.pl/prt-expert 3 typy Ø 20–300 mm Dostępne z magazynu Wersja ze stali nierdzewnej dostępna na zapytanie Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia Maks.+180°C Min. –50°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=