IGUS | łożyska dry-tech
603 602 speedimold speedimold Łożyska ślizgowe | Specjalne części formowane wtryskowo Łożyska ślizgowe | Części specjalne na zamówienie 3 kroki do indywidualnego łożyska ślizgowego 1. Wysłanie zapytania Wypełnij formularz kilkoma podstawowymi informacjami, np.: ilością i wymaganiami, takimi jak kontakt z żywnością, odporność na zabrudzenia, niskie zużycie itp., oraz dołącz pliki CAD. Gdy jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą w celu konsultacji, otrzymasz wycenę. 2. Produkcja wymaganego komponentu Po zamówieniu igus ® rozpoczyna proces produkcji. 3. Otrzymanie gotowego produktu Wymagany komponent jest gotowy do wysyłki i szybko dostarczony. Wyślij zapytanie: www.igus.pl/elementyspecjalne-zapytanie Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/lozyskaspecjalne Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/lozyskaspecjalne Dzięki speedimold istnieją dwie różne metody: pierwsza, wykonane na zamówienie części z tworzyw sztucznych mogą być produkowane za pomocą wydrukowanych w 3D formwtryskowych, oraz druga za pomocą obrabianych narzędzi aluminiowych. W procesie drukowania 3D użytkownicy mogą wybrać część wykonaną na zamówienie z ponad 50 różnych trybologicznych materiałów iglidur ® , zoptymalizowanych pod kątem tarcia i zużycia. Materiał formy drukowanej w 3D jest dostosowany do wysokich temperatur i ciśnienia panujących podczas formowania wtryskowego. Możesz wyprodukować od jednej sztuki do 500 części, prototypów lub małych partii z wydrukowanej w 3D formy wtryskowej. W przypadku partii od 200 do 2000 sztuk, część formowana wtryskowo może być również produkowana za pomocą aluminiowego narzędzia. Ta zwinna metoda produkcyjna pozwala również zaoszczędzić czas i pieniądze: narzędzia aluminiowe są również tańsze i szybsze w produkcji niż formy stalowe, ponieważ nie jest wymagane długie utwardzanie. Wykonane na zamówienie Dzięki tej idei Günter Blase, ponad 50 lat temu założył firmę igus ® i wciąż jest to prawdą: rozwiązania seryjne dopasowane do konkretnych klientów są częścią naszej codziennej pracy, podobnie jak części katalogowe. Twoje polimerowe łożyska ślizgowe igus ® ●● Bezsmarowe i bezobsługowe ●● Ekonomiczne ●● Części dostosowane do indywidualnych potrzeb z czasem dostawy już od 3 dni ●● Żywotność przewidywalna z góry ●● Od 1 sztuki do kilku milionów sztuk: zawsze odpowiednio dobrany proces produkcji ●● Możliwe wszystkie materiały iglidur ® ●● Możliwe opracowanie nowych materiałów, spełniających konkretne wymagania ●● Wspólne wymiarowanie i koordynacja projektu www.igus.pl/lozyskaspecjalne Indywidualne i ekonomiczne: Twoje polimerowe łożysko ślizgowe, wg własnej dokumentacji, indywidualnie dobranego materiału i w dowolnych ilościach w zamówieniu "Pokaż mi polimerową część, która stwarza Ci problem. Dostarczę Ci rozwiązanie!"
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=