IGUS | łożyska dry-tech
599 598 d1 d2 b1 b3 f E11 Ø h13 JDSM-1015-14 VDSM-1015-14 JDSM VDSM iglidur ® łożyska z uszczelnieniem Łatwe i szybkie do zamontowania polimerowe łożysko ślizgowe, wykonane z materiałów iglidur ® J (JDSM) albo iglidur ® V400 (VDSM) ze zintegrowanym uszczelnieniem, które chroni przed kurzem, brudem i wszelkimi cieczami pod ciśnieniem. Kiedy stosować? ●● Gdy należy zapobiec przedostawaniu się wody oraz brudu ●● Gdy mała przestrzeń montażowa dostępna jest w kierunku osiowym ●● Gdy stosowana uszczelka powinna być scalona z łożyskiem ślizgowym Kiedy nie stosować? ●● Gdy przyłącza pod ciśnieniem powinny być uszczelnione ●● Gdy wymagane jest trwałe uszczelnienie naprężone iglidur ® łożyska z uszczelnieniem | Zakres produktów Łożyska cylindryczne z uszczelnieniem (typ S) iglidur ® łożyska z uszczelnieniem | Zalety Pozycja i uszczelnienie: łożysko z tworzywa sztucznego z zatrzaskowym uszczelnieniem wału iglidur ® łożyska z uszczelnieniem iglidur ® łożyska z uszczelnieniem Wymiary [mm] Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzają Państwo połączyć stosowane uszczelki z łożyskiem iglidur ® . Umożliwi nam to udzielenie Państwu wsparcia w przygotowaniu projektu, a następnie sprawdzenie integracji tych materiałów i zasugerowanie odpowiedniego rozwiązania. Tolerancja d1 3) Nr art. 10 +0,025 +0,135 15 14 10 1 10 +0,025 +0,135 15 14 10 1 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Materiał iglidur ® Uszczelka Typ S Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Długość całkowita b1 Materiał: iglidur ® J Strona 159 iglidur ® V400 Strona 291 Uszczelnienie wału obrotowego Małe zapotrzebowanie na przestrzeń montażową Prosty i łatwy montaż Może być wykonane z różnymi rodzajami uszczelek Dostępna opcja wysoko- temperaturowa (wykonana z iglidur ® V400) Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/jdsm Narzędzia online oraz więcej informacji dostępne na stronie www.igus.pl/jdsm 1 rodzaj, 2 materiały Ø 10 mm Więcej wymiarów na zapytanie Dostępne na zapytanie Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Właściwości materiałowe: iglidur ® J Strona 159 iglidur ® V400 Strona 291 W zależności od materiału: iglidur ® J: –50°C aż do +90°C iglidur ® V400: –50°C aż do +200°C b3 b1 d1 30° d2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=