IGUS | łożyska dry-tech
59 58 E10 F10 D11 iglidur ® G iglidur ® G1 iglidur ® M250 iglidur ® P210 iglidur ® P iglidur ® K iglidur ® GLW iglidur ® P230 iglidur ® J iglidur ® W300 iglidur ® J3 iglidur ® J350 iglidur ® J260 iglidur ® W360 iglidur ® L250 iglidur ® L350 iglidur ® L500 iglidur ® R iglidur ® D iglidur ® J200 iglidur ® X iglidur ® Z iglidur ® X6 iglidur ® V400 iglidur ® HSD350 iglidur ® UW500 iglidur ® H1 iglidur ® H370 E10 F10 D11 iglidur ® H iglidur ® C500 iglidur ® H2 iglidur ® A181 iglidur ® A350 iglidur ® A500 iglidur ® A180 iglidur ® A200 iglidur ® A160 iglidur ® A290 iglidur ® UW160 iglidur ® T220 iglidur ® Q2 iglidur ® Q iglidur ® Q290 iglidur ® TX1 iglidur ® F iglidur ® F2 iglidur ® H4 iglidur ® UW iglidur ® N54 iglidur ® G V0 iglidur ® J2 iglidur ® AB iglidur ® RW370 iglidur ® B iglidur ® C Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Nacisk powierzchniowy Łożysko promieniowe: Łożysko oporowe: p = F d1 · b1 p = F (d2 2 - d1 2 ) · π 4 Prędkość powierzchniowa Ruch obrotowy: [ ] v = n · d1 · π m 60 · 1,000 s Ruch wahliwy: [ ] v = d1 · π · 2 · ß f m · 360 1,000 s Wartość pv ( ) pv dop.= [K1 · π · k · ∆T ] [K2 · π · s · ∆T ] + · 10 –3 µ · s µ · b1 · 2 Siła tarcia F R = µ · F Skróty i wzory dla polimerowych łożysk ślizgowych F = Obciążenie [N] F R = Siła tarcia [N] d1 = Średnica wewnętrzna łożyska [mm] b1 = Długość łożyska [mm] d2 = Średnica zewnętrzna łożyska [mm] p = Nacisk powierzchniowy [N/mm 2 ] v = Prędkość powierzchniowa [m/s] n = Ilość obr./min. ß = Kąt [°] f = Częstotliwość w Hz K1, K2 = Stała do rozproszenia ciepła (K1 = 0,5 K2 = 0,042) [N] s = Grubość ścianki łożyska [mm] μ = Współczynnik tarcia λs = Przewodność cieplna wału λk = Przewodność cieplna łożyska ΔT = (T a - T u ) T u = Temperatura otoczenia [°C] T a = Maks. temperatura zastosowania [°C] QuickLink Szybkie linki dla szerszych informacji oraz dodatkowych opcji. Znajdź bezpośrednio wybrany produkt online np. www.igus.pl/G aby odnaleźć więcej szczegółów, pliki 3D-CAD, DXF, PDF, przykłady aplikacji oraz dużo więcej informacji o wybranych produktach igus ® . iglidur ® | Obliczenia igus ® wzory Średnica Oprawa Wałek Tolerancje zgodne z ISO 3547-1 d1 H7 h9 E10 F10 D11 aż do3 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 +0,014 +0,054 +0,006 +0,046 +0,020 +0,080 > 3 do 6 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 +0,020 +0,068 +0,010 +0,058 +0,030 +0,105 > 6 do 10 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 +0,025 +0,083 +0,013 +0,071 +0,040 +0,130 > 10 do 18 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 +0,032 +0,102 +0,016 +0,086 +0,050 +0,160 > 18 do 30 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 +0,040 +0,124 +0,020 +0,104 +0,065 +0,195 > 30 do 50 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 +0,050 +0,150 +0,025 +0,125 +0,080 +0,240 > 50 do 80 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 +0,060 +0,180 +0,030 +0,150 +0,100 +0,290 > 80 do 120 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 +0,072 +0,212 +0,036 +0,176 +0,120 +0,340 >120 do 180 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 +0,085 +0,245 +0,043 +0,203 +0,145 +0,395 Tolerancje ISO dla łożysk ślizgowych iglidur ® [mm] Tolerancje montażowe Łożyska ślizgowe iglidur ® to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana tolerancja co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do poprawnych tolerancji. Dla poszczególnych wymiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki. iglidur ® | Obliczenia Tolerancje Tabela 10: Tolerancje materiałów łożysk ślizgowych iglidur ® Materiał Materiał
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=