IGUS | łożyska dry-tech
596 d1 d2 b1 6 10 10 PEPSM-0610-10 8 12 12 PEPSM-0812-12 10 14 12 PEPSM-1014-12 12 16 15 PEPSM-1216-15 16 20 20 PEPSM-1620-20 20 23 20 PEPSM-2023-20 iglidur ® PEP iglidur ® PEP | Zakres produktów Łożyska cylindryczne (typ S) Wymiary [mm] Nr art. Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] iglidur ® typ Typ S Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Długość całkowita b1 Materiał: iglidur ® J Strona 159 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/pep iglidur ® łożyska z uszczelnieniem Łożysko polimerowe ze zintegrowanym uszczelnieniem Uszczelnianie wału Bardziej efektywny, prosty i szybki montaż Możliwe różne rodzaje uszczelnień - na zapytanie Dostępna opcja do zastosowania w wysokich temperaturach (VDSM) Dostępne wymiary calowe Od strony 1511 cal d1 d2 b1 30°
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=