IGUS | łożyska dry-tech

595 594 iglidur ® PEP iglidur ® PEP iglidur ® PEP łożyska wieloelementowe W rozwiązaniach dla standardowych polime- rowych łożysk ślizgowych, wał odgrywa istotną rolę, porównywalną do tej jaką odgrywa samo łożysko. Dzięki łożyskom iglidur ® PEP, igus ® wyznacza nowe standardy oferując konstrukcję zamkniętych oraz bezobsługowych łożysk ślizgowych. Kiedy stosować? ●● Gdy wymagany jest ekonomiczny system polimerowych łożysk ślizgowych ●● Gdy wymagana jest niezależność od materiału oraz powierzchni wału ●● Do ochrony kosztownych oraz delikatnych wałów Kiedy nie stosować? ●● Do wysokich prędkości powierzchniowych iglidur ® J, strona 159 ●● Przy dużych obciążeniach iglidur ® G, strona 81 iglidur ® Q, strona 445 ●● Przy wysokich temperaturach iglidur ® V400, strona 291 iglidur ® X, strona 263 iglidur ® Z, strona 273 ●● Gdy wymagane są łożyska o niewielkim luzie iglidur ® P, strona 131 iglidur ® X, strona 263 iglidur ® PEP | Zalety Do wszystkich materiałów oraz powierzchni wałów iglidur ® PEP | Dane techniczne Właściwości ogólne Bezobsługowe łożyska ślizgowe cieszą się opinią łożysk, które wykazują właściwości poślizgu na wale, bez potrze- by nakładania dodatkowej warstwy i/lub smarowania. Należy podkreślić, że materiały wału odgrywają równie istotną rolę, porównywalną do tej jaką odgrywa samo łożysko. igus ® wyznacza nowe standardy oferując konstrukcję samowy- starczalnych oraz bezobsługowych łożysk ślizgowych. iglidur ® PEP to innowacyjna konstrukcja systemów bezobsługowych, polimerowych łożysk ślizgowych z pierścieniem zewnętrznym oraz wewnętrznym. Pierścień wewnętrzny zapewnia wyjatkową cechę, czyli powierzchnię ślizgową, co sprawia, że po raz pierwszy zarówno materiał wału oraz jego powierzchnia są istotne. Ani gwinty, ani rdza, ani zarysowania nie mają wpływu na wydajność i nieza- wodność. Obecnie, dzięki kontroli powierzchni ślizgowej oraz znacznemu zakresowi badań, możliwe jest precyzyjne określenie długoterminowego zachowania systemu łożysk. Podobnie jak w przypadku łożysk kulkowych, pierścień wewnętrzny obraca się z wałem w polimerowym łożysku ślizgowym PEP. Udało się wyeliminować względne prze- mieszczanie się wału w stosunku do łożyska. Umożliwia to ochronę powierzchni wału przez zużyciem, jednocześnie zmniejszając koszty. Ponadto, dodatkową korzyść stanowi fakt, że wał obrotowy pracujący z tym typem polimerowego łożyska ślizgowego może zostać wykonany z najbardziej delikatnych i nietypowych materiałów. Dzięki materiałom wykorzystanym do produkcji łożyska, polimerowe łożysko PEP jest całkowicie odporne na korozję. Odporność na zużycie Przy obciążeniach do 5 N/mm 2 wyniki testów na zużycie są bardzo zadowalające. W tym przypadku polimerowe łożyska PEP uzyskują wartości porównywalne do tych, jakie osiąga większość systemów metalowych łożysk odpornych na zużycie. Wynik ten jest bardzo korzystny, szczególnie przy porównaniu obniżonych kosztów tego rozwiązania oraz kosztów generowanych przez wymóg odpowiednie- go wykończenia wału w łożyskach tradycyjnych. Ponadto, z perspektywy użytkownika, dodatkowym atutem jest niski współczynnik tarcia. Istnieje możliwość obliczenia danych trybologicznych, ponieważ powierzchnie ślizgowe są stałe. Współczynnik tarcia bezsmarowych łożysk PEP nie jest już oparty na materiałach wału lub właściwościach powierzch- ni. Jeżeli wystąpi taka konieczność, współczynniki tarcia mogą zostać dodatkowo zmniejszone przy użyciu niewiel- kiej ilości środka smarnego. Montaż Montaż łożysk PEP jest szybki i łatwy. Łożyska są produ- kowane w oparciu o konstrukcję wciśnięcia w otwór opra- wy o tolerancji H7. Następnie, wał jest wkładany i ściśle dopasowywany do wewnętrznego pierścienia. Łożysko wewnętrzne jest zamocowane na pierścieniu zewnętrznym. Konstrukcja ta pozwala na wyciągnięcie wału bez potrzeby usuwania pierścienia wewnętrznego. Mogą być stosowane z każdym materiałem wału Ekonomiczne Łatwy montaż Niski współczynnik tarcia Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/pep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/pep Dostępne wymiary calowe Od strony 1511 cal 1 typ Ø 6-20 mm Więcej wymiarów na zapytanie Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Maks. +90°C Min. –50°C Materiał: iglidur ® J Strona 159 Zużycie [μm/km] 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,125 0,250 0,500 0,750 Obciążenie [MPa] Łożyska ślizgowe iglidur ® J Łożyska iglidur ® PEP Wykres 02: Zużycie łożysk iglidur ® PEP jako funkcja obciążenia, v = 0,3 m/s Zużycie [μm/km] 4,0 3,5 PEP Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Komb. 5 Komb. 6 Komb. 7 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Obciążenie [MPa] Zużycie na pierścieniu zewnętrznym Zużycie na pierścieniu wewnętrznym Wykres 01: Testy zużycia z zastosowaniem kombinacji różnorodnych materiałów, p = 0,75 MPa, v = 0,3 m/s

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=