IGUS | łożyska dry-tech
592 D e D i t h 0 5 8 TEM-05 10 15 TEM-06 16 24 TEM-08 24 35 TEM-10 45 70 TEM-12 65 85 TEM-16 130 150 TEM-20 polysorb Polimerowe sprężyny talerzowe | Zakres produktów Polimerowe sprężyny talerzowe Materiał: iglidur ® J Strona 159 iglidur ® A500 Strona 377 Wymiary wg DIN 2093 Wymiary [mm] Wartości standardowe: długości oraz siły sprężyny Masa Nr art. 15) F 1,0 iglidur ® J F 1,0 iglidur ® A500 [N] [N] [g] 10,0 5,2 0,5 0,25 0,04 12,5 6,2 0,7 0,30 0,11 16,0 8,2 0,9 0,35 0,20 20,0 10,2 1,1 0,45 0,33 25,0 12,2 1,5 0,55 0,85 31,5 16,3 1,75 0,70 1,44 40,0 20,4 2,25 0,90 3,10 Wartości standardowe dotyczące długości oraz siły sprężyny to wartości średnie, przybliżone. 15) Materiał: iglidur ® J: JTEM, standard iglidur ® A500: A500TEM, odporność na wysokie temperatury i substancje chemiczne Symbole i jednostki: F = Siła [N] D e = Średnica zewnętrzna [mm] D i = Średnica wewnętrzna [mm] t = Grubość sprężyny [mm] h 0 = Maksymalne przemieszczenie sprężyny [mm] F 1,0 = Siła sprężyny ze 100% przemieszczeniem [N] Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Materiał iglidur ® Styl podkładki oporowej “Elastyczna sprężyna” Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Opcje: iglidur ® J dla zastosowań o niskim stopniu zużycia iglidur ® A500 dla zastosowań w wysokich temperaturach wymagających zgodności z wymogami FDA iglidur ® J iglidur ® A500 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/sprezynytalerzowe iglidur ® PEP łożyska wieloelementowe Mogą być stosowane z każdym materiałem wału Ekonomiczne Łatwy montaż Niski współczynnik tarcia Standardowy zakres dostępny z magazynu t h D D i e 0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=