IGUS | łożyska dry-tech
591 590 polysorb polysorb JTEM-10 A500TEM-10 JTEM A500TEM Sprężyny talerzowe polysorb Sprężyny talerzowe to dyski z możliwością obciążania osiowego, które są wklęsłe w kierunku osiowym. Wymagają mniej miejsca niż inne typy sprężyn i są szczególnie odpowiednie do konstrukcji, które nie wymagają dużej długości sprężyny. Kiedy stosować? ●● Kiedy zastosowanie wymaga odpowiednich właściwości sprężyny talerzowej, które są możliwe tylko w metalu przy większym nakładzie (konstrukcja z otworem) ●● Kiedy wymagana jest kompensacja luzów osiowych oraz tolerancji produkcyjnych ●● W celu tłumienia wibracji ●● W celu zmniejszenia hałasu ●● Gdy wymagane jest zastosowanie materiału niemagnetycznego ●● Do izolacji elektrycznej i cieplnej Kiedy nie stosować? ●● Kiedy w szerokim zakresie temperatur występują stałe siły sprężyste ●● Gdy wymagane są wysokie siły sprężyste polysorb | Dane techniczne Sprężyny talerzowe | Zalety Amortyzują i wyciszają: polimerowe sprężyny talerzowe Absorpcja wilgoci Niska absorpcja wilgoci pozwala na zastosowanie w warunkach mokrych lub wilgotnych. Sprężyny talerzowe polysorb pochłaniają wilgoć, co powoduje zmianę właściwości mechanicznych. Z drugiej strony, nawet w najtrudniejszych warunkach, podczas długotrwałej pracy pod wodą, sprężyny talerzowe zachowują dużą sprężystość. iglidur ® Środowisko standardowe 20°C/50% wilg.wzgl. Po nasączeniu wodą J 18 15 A500 24 23 Tabela 02: Siła sprężyny [N] jako funkcja absorpcji wilgoci Temperatury podwyższone Podwyższone temperatury obniżają sztywność polimerów. Sprężyny talerzowe wykonane z iglidur ® J (JTEM-10) zachowują maksymalną siłę sprężyny 8 N przy maksymalnej dopuszczonej temperaturze +90°C. Wykres 02 przedstawia siłę sprężyny względem temperatury otoczenia. Właściwości ogólne Odkształcenie sprężyny talerzowej jest stosunkowo niewielkie. Z tego względu duża część sprężyn jest w praktyce łączona. Sprężyny talerzowe, które są ułożone naprzemiennie zwiększają długość sprężyny w stosunku do ilości sprężyn. Aby zwiększyć oddziaływanie sprężyny talerzowej należy ułożyć je równolegle, tworząc pęk sprężyn. Krzywe siła-odkształcenie sprężyn talerzowych polysorb są w przybliżeniu liniowe. Dodatkowe właściwości Odporność chemiczna Sprężyny talerzowe polysorb wykazują dużą odporność na wiele substancji chemicznych. Materiał iglidur ® A500 ma większą odporność niż iglidur ® J. Chemikalia Odporność iglidur ® J iglidur ® A500 Alkohole + + Węglowodory + + Tłuszcze, oleje bez dodatków + + Paliwa + + Rozcieńczone kwasy 0 do – + Silne kwasy – + Rozcieńczone zasady + + Silne zasady + do 0 + + odporne 0 warunkowo odporne – nieodporne Wszystkie dane podane w temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 01: Odporność chemiczna iglidur ® J: standardowy materiał do wielu zastosowań Kompensacja luzów osiowych oraz tolerancji produkcyjnych Tłumienie wibracji iglidur ® A500: materiał do wysokich temperatur Lekkie Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/sprezynytalerzowe Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/sprezynytalerzowe 1 rodzaj, 2 materiały Ø 5-20 mm Więcej wymiarów na zapytanie Dostępne na zapytanie Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Właściwości materiałowe: iglidur ® J Strona 159 iglidur ® A500 Strona 377 W zależności od materiału: iglidur ® J: –50°C aż do +90°C iglidur ® A500: –100°C aż do +250°C Siła sprężyny [N] 30 25 20 15 10 5 0 0 20 40 60 80 100 Odkształcenie [%] Wykres 01: Siła sprężyny jako funkcja ugięcia procentowego mierzona wielkością 10 Względna siła sprężyny [%] 30 25 20 15 10 5 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Temperatura otoczenia [°C] Wykres 02: Wpływ temperatury otoczenia na siłę sprężyny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=