IGUS | łożyska dry-tech
587 586 d1 d2 b1 b3 E10 h13 JVSM-0608-06 JVSM-0810-08 JVSM-1012-10 JVSM-1214-12 JVSM-1416-14 JVSM-1517-15 JVSM-1820-18 JVSM-2023-20 d1 d2 d3 b1 b2 b3 h 0 E10 h13 JVFM-0810-10 JVFM-1012-10 JVFM-1214-12 JVFM-1416-12 JVFM-1517-15 JVFM-1820-11 JVFM-1820-18 JVFM-2023-20 iglidur ® JVSM/ JVFM iglidur ® JVSM/ JVFM iglidur ® bezluzowe łożyska slizgowe z obciążeniem wstępnym W wyniku promieniowego i osiowego obciążenia wstępnego łożyska JVSM oraz JVFM iglidur ® są całkowicie bezluzowe przy braku obciążenia. Materiał iglidur ® J charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia podczas pracy na sucho oraz bardzo niskim efektem stick-slip. Idealne do montażu antywibracyjnych łożysk w układzie pedałów w samochodzie itp. Kiedy stosować? ●● Kiedy wymagane jest promieniowe oraz osiowe obciążenie wstępne łożyska ślizgowego ●● Kiedy wymagane jest bezdrganiowe łożysko w stanie nieobciążonym ●● Kiedy wymagany jest brak wyczuwalnego luzu Kiedy nie stosować? ●● Kiedy wymagane jest rozwiązanie łożyska ślizgowego ze zredukowanym luzem Prosimy o kontakt ●● Kiedy obciążenie wstępne musi wytrzymać wysokie siły promieniowe ●● Kiedy przy dużych obciążeniach wymagany jest całkowity brak luzu iglidur ® JVSM/JVFM | Zakres produktów Bezluzowe, wstępnie obciążone, cylindryczne łożyska ślizgowe Bezluzowe, wstępnie obciążone łożyska kołnierzowe iglidur ® JVSM/JVFM | Zalety Bezluzowe i bezdrganiowe – łożysko ślizgowe iglidur ® J z obciążeniem wstępnym Wymiary [mm] Tolerancja d1 14) Nr art. 6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 2,0 8,0 +0,025 +0,083 10,0 8,0 2,0 10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 2,0 12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 2,0 14,0 +0,032 +0,102 16,0 14,0 2,0 15,0 +0,032 +0,102 17,0 15,0 2,5 18,0 +0,032 +0,102 20,0 18,0 2,5 20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 2,5 14) d1 mierzona po wciśnięciu w otwór oprawy. d2 H7 w płaszczyźnie pomiaru Wymiary [mm] Tolerancja d1 14) Nr art. ±0,1 8 +0,025 +0,083 10 15 10 1,0 2,0 0,44 10 +0,025 +0,083 12 18 10 1,0 2,0 0,53 12 +0,032 +0,102 14 20 12 1,0 2,0 0,53 14 +0,032 +0,102 16 22 12 1,0 2,0 0,53 15 +0,032 +0,102 17 23 15 1,0 2,5 0,53 18 +0,032 +0,102 20 26 11 1,0 2,5 0,53 18 +0,032 +0,102 20 26 18 1,0 2,5 0,53 20 +0,040 +0,124 23 30 20 1,5 2,5 0,62 14) d1 mierzona po wciśnięciu w otwór oprawy. d2 H7 w płaszczyźnie pomiaru Wzór zamówienia Typ Wymiary Materiał iglidur ® Wstępnie obciążone Typ S Metryczne Wewnętrzna Ø d1 [mm] Zewnętrzna-Ø d2 [mm] Długość b1 [mm] Opcje: Kształt: BK: bez kołnierza ZK: z kołnierzem Bezluzowe łożyska z obciążeniem wstępnym Bezluzowe w stanie nieobciążonym Bezobsługowe o przewi- dywalnej żywotności Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/jvsm Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/jvsm Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Materiał: iglidur ® J Strona 159 Maks. +90°C Min. –50°C Dostępne wymiary calowe Od strony 1511 cal 2 typy Ø 6-20 mm Więcej wymiarów na zapytanie r = maks. 0,5 mm 60° 6× b3 d1 d2 b1 60° 6× b3 d1 d2 b1 h b2 d3 d2 d1 b1 b3 0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=