IGUS | łożyska dry-tech
583 582 d1 d2 13) d3 d4 d5 d6 d7 b1 b2 b3 R GFL-10 GFL-12 GFL-14 GFL-16 GFL-18 GFL-20 GFL-25 GFL-30 GFL-35 JFL-10 JFL-12 JFL-14 JFL-16 JFL-20 JFL-25 JFL-30 JFL-35 XFL-10 XFL-12 XFL-14 XFL-16 XFL-20 XFL-25 XFL-30 XFL-35 A180FL-10 A180FL-12 A180FL-16 A180FL-20 A180FL-25 A180FL-30 A180FL-35 iglidur ® łożyska kołnierzowe z dwoma otworami iglidur ® łożyska kołnierzowe z dwoma otworami | Zakres produktów Łożyska kołnierzowe z dwoma otworami iglidur ® łożyska kołnierzowe z dwoma otworami iglidur ® łożyska kołnierzowe z dwoma otworami | Zalety Bezobsługowa praca na sucho iglidur ® – bezobsługowe, łożyska kołnierzowe z dwoma otworami Konstrukcja wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur ® umożliwia wykorzystanie ich w miejscach, w których uzyskanie zalecanych tolerancji otworu oprawy nie jest możliwe. Ze względu na konstrukcję łożyska możliwe są duże obciążenia, mimo iż oprawa wymaga minimalnej precyzji. ●● Bardzo dobra odporność na zużycie ●● Lekkie ●● Bezsmarowe Montaż W przypadku niskich obciążeń promieniowych wystarczy proste mocowanie kołnierzowych łożysk z dwoma otworami do jednej powierzchni, za pomocą dwóch śrub. W przypadku dużych obciążeń promieniowych zaleca się umieszczenie tak iego łożyska kołnierzowego igl idur ® w oprawie lub piaście. Otwór ten stanowi jedynie dodatkowe wsparcie dla łożyska kołnierzowego z dwoma otworami iglidur ® , co pozwala na uzyskanie znacznych tolerancji. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur ® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy o tolerancji H7. Zastosowanie dodatkowej śruby zapewnia lepsze dopasowanie łożyska w oprawie. 1 typ, 4 materiały Ø 10-35 mm Więcej wymiarów na zapytanie Właściwości materiałowe: iglidur ® G Strona 81 iglidur ® J Strona 159 iglidur ® X Strona 263 iglidur ® A180 Strona 385 W zależności od materiału: iglidur ® G: –40°C aż do +130°C iglidur ® J: –50°C aż do +90°C iglidur ® X: –100°C aż do +250°C iglidur ® A180: –50°C aż do +90°C Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. 3) Po wciśnięciu. Metody pomiaru Strona 57 13) Wciskanie przy tolerancji otworu oprawy H7 Wymiary [mm] Tolerancja d1 3) Nr art. (±0,2) 10 +0,025 +0,083 12 30 14 15 4,5 22 6 2 1 4 12 +0,032 +0,102 14 36 16 18 4,5 26 6 2 1 4,5 14 +0,032 +0,102 16 42 18 21 5,5 30 6 2 1 5 16 +0,032 +0,102 18 48 20 24 5,5 34 6 2 1 5,5 18 +0,032 +0,102 20 54 22 27 6,5 39 6 2 1 7 20 +0,040 +0,124 23 60 26 30 6,5 44 10 3 2 7 25 +0,040 +0,124 28 75 30 35 6,5 55 10 3 2 8,5 30 +0,040 +0,124 34 90 36 40 8,5 66 10 3 2 10 35 +0,050 +0,150 39 95 41 55 8,5 77 10 3 2 12 10 +0,025 +0,083 12 30 14 15 4,5 22 6 2 1 4 12 +0,032 +0,102 14 36 16 18 4,5 26 6 2 1 4,5 14 +0,032 +0,102 16 42 18 21 5,5 30 6 2 1 5 16 +0,032 +0,102 18 48 20 24 5,5 34 6 2 1 5,5 20 +0,040 +0,124 23 60 26 30 6,5 44 10 3 2 7 25 +0,040 +0,124 28 75 30 35 6,5 55 10 3 2 8,5 30 +0,040 +0,124 34 90 36 40 8,5 66 10 3 2 10 35 +0,050 +0,150 39 95 41 55 8,5 77 10 3 2 12 10 +0,013 +0,071 12 30 14 15 4,5 22 6 2 1 4 12 +0,016 +0,086 14 36 16 18 4,5 26 6 2 1 4,5 14 +0,016 +0,086 16 42 18 21 5,5 30 6 2 1 5 16 +0,016 +0,086 18 48 20 24 5,5 34 6 2 1 5,5 20 +0,020 +0,104 23 60 26 30 6,5 44 10 3 2 7 25 +0,020 +0,104 28 75 30 35 6,5 55 10 3 2 8,5 30 +0,020 +0,104 34 90 36 40 8,5 66 10 3 2 10 35 +0,025 +0,125 39 95 41 55 8,5 77 10 3 2 12 10 +0,025 +0,083 12 30 14 15 4,5 22 6 2 1 4 12 +0,032 +0,102 14 36 16 18 4,5 26 6 2 1 4,5 16 +0,032 +0,102 18 48 20 24 5,5 34 6 2 1 5,5 20 +0,040 +0,124 23 60 26 30 6,5 44 10 3 2 7 25 +0,040 +0,124 28 75 30 35 6,5 55 10 3 2 8,5 30 +0,040 +0,124 34 90 36 40 8,5 66 10 3 2 10 35 +0,050 +0,150 39 95 41 55 8,5 77 10 3 2 12 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Materiał iglidur ® Łożyska kołnierzowe z dwoma otworami Wewnętrzna Ø Opcje: Materiał iglidur ® G: iglidur ® G J: iglidur ® J X: iglidur ® X A180: iglidur ® A180 iglidur ® G: Standardowy materiał dla wszechstronnych zastosowań iglidur ® J: Materiał zapewniający niskie zużycie iglidur ® X: Materiał do zastosowań wwysokich temperaturach iglidur ® A180: Materiał do zastosowań w sektorze spożywczym Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/kolnierzowe Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/kolnierzowe R d2 d3 b1 d1 b2 d6 d5 b3 d7 d4
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=