IGUS | łożyska dry-tech
579 578 A180RLM-0309-50 A180RLM-0409-50 A180RLM-0511-70 A180RLM-0514-70 A180RLM-0612-70 A180RLM-0614-70 A180RLM-0812-70 A180RLM-0814-70 A180RLM-0818-70 A180RLM-1020-70 H1RLM-0309-50 H1RLM-0409-50 H1RLM-0511-70 H1RLM-0612-70 H1RLM-0614-70 H1RLM-0812-70 H1RLM-0814-70 A350RLM-0309-50 A350RLM-0612-70 A350RLM-0614-70 A350RLM-0818-70 P210RLM-0309-50 P210RLM-0409-50 P210RLM-0511-70 P210RLM-0514-70 P210RLM-0612-70 P210RLM-0614-70 P210RLM-0812-70 P210RLM-0814-70 P210RLM-0816-77 P210RLM-0818-70 P210RLM-1020-70 d1 +0,1 [mm] d2 147) ±0,1 [mm] b1 –0,3 [mm] Nr art. 3,1 9,0 50,0 4,1 9,0 50,0 5,1 11,0 70,0 5,1 14,0 70,0 6,1 12,0 70,0 6,1 14,0 70,0 8,1 12,0 70,0 8,1 14,0 70,0 8,1 18,0 70,0 10,1 20,0 70,0 d1 +0,1 [mm] d2 147) ±0,1 [mm] b1 –0,3 [mm] Nr art. 3,1 9,0 50,0 4,1 9,0 50,0 5,1 11,0 70,0 6,1 12,0 70,0 6,1 14,0 70,0 8,1 12,0 70,0 8,1 14,0 70,0 d1 +0,1 [mm] d2 147) ±0,1 [mm] b1 –0,3 [mm] Nr art. 3,1 9,0 50,0 4,1 9,0 50,0 5,1 11,0 70,0 5,1 14,0 70,0 6,1 12,0 70,0 6,1 14,0 70,0 8,1 12,0 70,0 8,1 14,0 70,0 8,1 16,0 77,0 8,1 18,0 70,0 10,1 20,0 70,0 Rolki do przenośników taśmowych wykonane z iglidur ® A180 – zgodny z FDA, do +90°C Rolki do przenośników taśmowych wykonane z iglidur ® H1 - dla wyższych prędkości transportowych, do +200°C d1 +0,1 [mm] d2 147) ±0,1 [mm] b1 –0,3 [mm] Nr art. 3,1 9,0 50,0 6,1 12,0 70,0 6,1 14,0 70,0 8,1 18,0 70,0 Rolki do przenośników taśmowych wykonane z iglidur ® A350 – zgodny z FDA, do +180°C Rolki do przenośników taśmowych wykonane z iglidur ® P210 - uniwersalny, do +100°C iglidur ® rolki do przenośników taśmowych iglidur ® rolki do przenośników taśmowych iglidur ® rolki do przenośników taśmowych | Zakres produktów Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Materiał iglidur ® Rolka Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Długość całkowita b1 Opcje: Materiał iglidur ® P210: iglidur ® P210 A180: iglidur ® A180 A350: iglidur ® A350 H1: iglidur ® H1 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/rlm d2 b1 d1 d2 b1 d1 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/rlm 147) Mierzone za pomocą przyrządu mierniczego 147) Mierzone za pomocą przyrządu mierniczego
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=