IGUS | łożyska dry-tech
57 56 1 2 3 Ø 20–30° PT-0620 PT-1350 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Mocowanie łożysk przez wciśnięcie w łatwy sposób Łożyska ślizgowe iglidur ® są łożyskami mocowanymi przez wcisk w gniazdo więc posiadają nadwymiar i powinny być umieszczane w gnieździe o tolerancji H7. Nie zawsze proces ten jest wykonywany podczas montażu za pomocą odpowiednich narzędzi. Narzędzie montażowe igus ® elastycznie i niezawodnie mocuje łożyska ślizgowe dla wałów o średnicy od 13–50 mm (PT-1350) i 6–20 mm (PT-0620), a nawet umożliwia montaż za pomocą młotka - proste i szybkie. Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur ® odpowiadają grubościomścian oraz materiału. Konieczne jest, aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicz- nej oraz absorpcji wilgoci. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji. W przypad- ku łożysk ślizgowych iglidur ® istnieją różne klasy tolerancji. Wzakresie tych tolerancji, łożyska ślizgowe iglidur ® mogąpraco- waćw zakresie dopuszczalnych temperatur pracy oraz wokre- ślonych warunkach wilgotności, aż do poziomu 70% zgodnie z zalecaniami instalacyjnymi. Jeśli występują wyższe poziomy wilgotności lub łożysko jest zastosowane w pracy pod wodą, proponujemy indywidualny dobór, tak aby łożysko pracowało poprawnie. Metody testowania Łożyska ślizgowe iglidur ® to mocowane na wcisk łożyska przeznaczone do stosowania w oprawach z gniazdem wykonanym w standardzie H7. Mocowanie łożyska na wcisk blokuje łożysko w oprawie oraz powoduje uzyskanie tolerowanej średnicy wewnętrznej łożyska. Test łożyska jest przeprowadzany po zamontowaniu w tolerowanymgnieździe za pomocą określonego,minimalnego wymiaru; zarówno za pomocą 3 punktowej próbki oraz pinu: ●● Pin pomiarowy wciśnięty w otwór, musi łatwo przejść przez łożysko ●● Przy pomiarze 3 punktowym, wewnętrzna średnica łożyska musi zawierać się w tolerancji wymiaru na płaszczyźnie pomiarowej (wykres 20) Montaż i kalibracja Mimo starannegoprocesuprodukcji orazmontażu łożyskmogą wystąpić pytania oraz różnice związane z rekomendowanymi wymiarami oraz tolerancjami montażowymi. Z tego powodu, stworzyliśmy listę najczęstszych przyczyn tych sytuacji. W wielu sytuacjach, różnice w tolerancjach montażowych łożyska mogą być szybko znalezione: ●● Otwór nie jest odpowiednio sfazowany, co spowodowało usunięcie części materiału łożyska podczas wcisku ●● Zastosowano trzpień centrujący, który spowodował odkształcenie wewnętrznej średnicy łożyska podczas wciskania ●● Otwór nie posiada odpowiednich tolerancji montażowych (zwykle H7) ●● Gniazdo zostało wykonane z miekkiego materiału, który uległ odkształceniu podczas instalacji łożyska ●● Wał nie posiada zalecanych tolerancji wymiarowych ●● Pomiary nie zostały przeprowadzone w zakresie linii pomiarowych Łożyska ślizgowe iglidur ® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrza dopasowuje się tylko po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji (H7). Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie. Otwór w oprawie powinien zostać przygotowany zgodnie z zalecaną tolerancją (H7) dla wszystkich łożysk i powinien być możliwie gładki, równy oraz fazowany pod kątem 20 i 30 stopni. Łożysko powinno być wciśnięte w gniazdo za pomocą prasy. Stosowanie sworzni centrujących lub kalibrujących może spowodować uszkodzenie łożyska i prowadzić do zwiększonego luzu. Adhezja Do mocowania łożyska zazwyczaj nie trzeba stosować kleju. Jeśli istnieje ryzyko utraty pewnego pasowania z uwagi na wysokie temperatury, należy zastosować łożysko ślizgowe o wyższej odporności termicznej. Jeśli jednak w planach jest zabezpieczenie łożyska przy pomocy kleju, niezbędne będzie przeprowadzenie odpowiednich testów w każdym przypadku. Proste przełożenie pomyślnych wyników z innych zastosowań nie jest możliwe. Obróbka skrawaniem Łożyska ślizgowe iglidur ® są dostarczane w stanie gotowym do montażu. Szeroka gama produktów pozwala na zastosowanie standardowego wymiaru łożyska w większości przypadków. Jeśli z jakiegoś powodu konieczne jest późniejsze obrobienie łożyska ślizgowego, tabela poniżej przedstawia standardowe warunki dla obróbki mechanicznej. W miarę możliwości należy unikać obróbki mechanicznej powierzchni ślizgowych. Wynikiem takiej obróbki jest zwykle zwiększone zużycie łożyska. Wyjątkiem jest materiał iglidur ® M250, który jest odpowiedni do ponownej obróbki mechanicznej. Dla innych łożysk ślizgowych iglidur ® , wady skrawanej powierzchni ślizgowej mogą zostać wyeliminowane poprzez smarowanie podczas montażu. iglidur ® | Dane techniczne Instrukcje montażu iglidur ® | Dane techniczne Tolerancje oraz system pomiarowy Obraz 13: Pomiar wewnętrznej średnicy łożyska ślizgowego pasowanego na wcisk Obraz 12: Łożysko powinno być wciśnięte w gniazdo za pomocą prasy Wykres 20: Położenie linii pomiarowych Wykres 21: Wcisk w gniazdo tulei ślizgowych (przekrój poprzeczny) Table 09: Wskazówki przy obróbce Proces Toczenie Wiercenie Frezowanie Materiał narzędzi Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Posuw [mm] 0,1…0,5 0,1…0,5 do 0,5 Kąt przyłożenia 5…15 10…12 3 Kąt natarcia 0…10 3…5 Szybkość obróbki [m/min] 200…500 50…100 do 1 000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=