IGUS | łożyska dry-tech
577 576 iglidur ® P210: uniwersalny Mały promień zagięcia taśmy iglidur ® A180: zgodny z wymogami FDA, do temperatur +90°C Długa żywotność iglidur ® A350: zgodny z wymogami FDA, do temperatur +180°C Mała moc napędu iglidur ® H1: dla wyższych prędkości transportowych iglidur ® rolki do przenośników taśmowych igus ® opracował własne rolki do przenośników taśmowych w celu nawrotu taśm transportowych w zastosowaniach związanych z przenoszeniem materiałów. Rozwiązanie iglidur ® charakteryzuje się małym promieniem zagięcia taśmy oraz niewielką, wymaganą siłą napędową. Kiedy stosować? ●● Gdy wymagana jest bezsmarowa taśma przenośnikowa ●● Gdy wymagane jest precyzyjne prowadzenie ●● Gdy wymagane jest ekonomiczne i lekkie rozwiązanie Kiedy nie stosować? ●● Przy wysokich prędkościach ●● Gdy występują duże siły na taśmie ●● Gdy wymagana jest statyczna rolka do zaginania taśmy iglidur ® rolki do przenośników taśmowych | Dane techniczne iglidur ® rolki do przenośników taśmowych | Zalety Bezsmarowy i precyzyjny nawrót taśm przenośnikowych Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® P210 iglidur ® A180 iglidur ® A350 iglidur ® H1 Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,40 1,46 1,42 1,53 Kolor żółty biały niebieski kremowy Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,3 0,2 0,6 0,1 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 0,5 1,3 1,9 0,3 Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla stali µ 0,07– 0,19 0,05– 0,23 0,1– 0,2 0,06– 0,20 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,4 0,31 0,4 0,8 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2500 2300 2000 2800 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie w temp. +20°C MPa 70 88 110 55 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 50 78 78 78 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 50 28 60 80 Twardość D w skali Shore'a 75 76 76 77 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura aplikacji °C +100 +90 +180 +200 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +160 +110 +210 +240 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –40 –50 –100 –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,25 0,25 0,24 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 8 11 8 6 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 > 10 12 > 10 11 > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 > 10 11 > 10 11 > 10 11 DIN 53482 Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych iglidur ® rolki do przenośników taśmowych iglidur ® rolki do przenośników taśmowych 4 materiały Ø 9-20 mm Więcej wymiarów na zapytanie Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. W zależności od materiału: iglidur ® P210: –40°C aż do +100°C iglidur ® A180: –50°C aż do +90°C iglidur ® A350: –100°C aż do +180°C iglidur ® H1: –40°C aż do +200°C Właściwości materiałowe 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Stal nierdzewna 304 | AISI 304 P210 Wszechstronne 0,12 0,09 0,43 0,53 3,30 2,39 0,24 0,94 0,31 0,24 A180 A350 zgodne z FDA PET-P POM-C Konkurencja Srebrna stal | L2 Zużycie [μm/km] Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/rlm Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/rlm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=