IGUS | łożyska dry-tech

573 572 d1 d2 d3 b1 s MDM-1213-06 iglidur ® Clip On iglidur ® MDM Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz tego specjalnego rozwiązania dla swojej aplikacji. Dzięki posiadanemu doświadczeniu w dziedzinie łożysk produkowanych na specjalne zamówienie, jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa w przygotowaniu projektu oraz dokumentacji. iglidur ® rozwiązania specjalne | Zakres produktów Łożysko wciskane - złącz i zatrzaśnij Dopasowanie: Tarcza jest przymocowana do tulei kołnierza za pomocą podcięć. Materiał: iglidur ® M250 Strona 107 iglidur ® RN89 Strona 1562 Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz specjalnego łożyska z podwójnym kołnierzem do swojego zastosowania. Dzięki posiadanemu doświadczeniu w dziedzinie łożysk produkowanych na specjalne zamówienie, jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa w przygotowaniu projektu oraz dokumentacji. iglidur ® łożyska klipsowe | Zakres produktów Łożysko dwukołnierzowe - wciśnij i zamontuj Tolerancja d1 8) Nr art. 12 +0,050 +0,160 13 16,5 7 0,5 8) Pomiar średnicy d1 wykonywany jest za pomocą wałków pomiarowych po zamontowaniu w oprawie d2 (+0,005) Wymiary [mm] Dopasowanie: Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Materiał iglidur ® Budowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Grubość arkusza blachy Materiał: iglidur ® M250 Strona 107 Rozwiązanie przeznaczone do otworów wykrawanych w blachach podczas formowania na prasach hydraulicznych Łożyska wciskane iglidur ® są często stosowane w siedziskach, systemach otwierania dachu oraz zawiasach. Ułatwiają montaż nawet w przypadku wytłaczanej blachy stalowej/ramienia zwrotnicy osi przedniej z ograniczonym wykrawaniem. ●● Kompensacja luzu osiowego ●● Możliwy wstępny montaż ●● Dostępne są materiały przewodzące elektrycznie ●● Materiały o wytrzymałości na nacisk do 80 MPa Łożyska wciskane mogą być także produkowane z przewodzącego elektrycznie materiału iglidur ® RN89, pozwalającego na malowanie elektroforetyczne. Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/wciskane Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/mdm d3 d1 s s b1 d2 d3 d1 s s b1 d2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=