IGUS | łożyska dry-tech
571 570 d1 d2 9) d3 b1 b2 k MYM-04-04-K MYM-05-05-K MYM-06-06-K MYM-10-10-K MYM-14-14-K d1 d2 d3 b1 b2 b3 s E10 d13 h13 MKM-1012-10 iglidur ® MYM...K iglidur ® MKM Wymiary [mm] Tolerancja d1 8) Nr art. ±0,40 –0,40 –0,13 4 +0,025 +0,075 5,20 7,00 4,00 0,60 1,0 5 +0,025 +0,075 6,20 8,00 5,00 0,60 1,0 6 +0,025 +0,075 7,20 9,50 6,00 0,60 1,5 10 +0,025 +0,075 11,60 15,00 10,00 0,80 2,0 14 +0,025 +0,075 15,60 21,00 14,00 0,80 3,0 8) Pomiar średnicy d1 wykonywany jest za pomocą wałków pomiarowych po zamontowaniu w oprawie d2 (+0,005) 9) Zalecana tolerancja otworu oprawy: H9 Wymiary [mm] Tolerancja d1 3) Nr art. –0,14 +0,1/+0,7 ±0,1 10 +0,025 +0,083 12 18 14 1 10 0,4 Wciśnij, złóż, gotowe: zabezpieczone, obciążenie osiowe po obu stronach Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz specjalnego łożyska z podwójnym kołnierzem do swojego zastosowania. Dzięki posiadanemu doświadczeniu w dziedzinie łożysk produkowanych na specjalne zamówienie, jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa w przygotowaniu projektu oraz dokumentacji. Dopasowanie: 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 iglidur ® łożyska klipsowe | Zakres produktów Łożyska dzielone z blokadą obrotu iglidur ® łożyska klipsowe | Zakres produktów Łożyska kołnierzowe – wciśnij i złóż Dostępne wymiary calowe Od strony 1510 cal Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Opcja Materiał iglidur ® Budowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Długość całkowita b1 Z funkcją blokady obrotu Materiał: iglidur ® M250 Strona 107 Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Materiał iglidur ® Budowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Grubość arkusza blachy Materiał: iglidur ® M250 Strona 107 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/mkm Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/klipsowe b3 d1 s d2 b1 b2 d3 Ilustracja przykładowa 0,5 d2 b1 b2 30° d1 max. 25° d3 k k 0.5 b1 b2 d3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=