IGUS | łożyska dry-tech
569 568 d1 d2 d3 d4 s b1 D11 7) MCM-03-02 MCM-03-03 MCM-04-02 MCM-04-03 MCM-05-02 MCM-05-03 MCM-06-015 MCM-06-02 MCM-06-03 MCM-06-04 MCM-07-03 MCM-08-02 MCM-08-03 MCM-08-04 MCM-09-02 MCM-10-02 MCM-10-025 MCM-10-03 d1 d2 d3 d4 s b1 D11 7) MCM-10-04 MCM-10-08 MCM-12-018 MCM-12-02 MCM-12-025 MCM-12-03 MCM-12-035 MCM-12-04 MCM-12-045 MCM-14-03 MCM-16-02 MCM-16-03 MCM-18-02 MCM-18-03 MCM-20-03 MCM-25-03 MCM-25-06 d2 9) d3 b1 b2 MYM-04-04 MYM-05-05 MYM-06-06 MYM-08-08 MYM-10-10 MYM-12-12 MYM-14-14 MYM-16-16 MYM-20-16 MYM-20-20 MYM-25-25 iglidur ® MCM iglidur ® MYM iglidur ® łożyska klipsowe | Zakres produktów Łożyska klipsowe do blach – zabezpieczone podwójnym kołnierzem iglidur ® łożyska klipsowe | Zakres produktów Łożyska dzielone (klips2) – łatwy montaż Dostępne wymiary calowe Od strony 1510 cal Dostępne wymiary calowe Od strony 1510 cal Wymiary [mm] Nr art. –0,10 + 0,20 3 4,2 4,8 6,0 0,6 3,2 3 4,2 4,8 6,0 0,6 4,2 4 5,2 5,9 7,0 0,6 3,2 4 5,2 5,9 7,0 0,6 4,2 5 6,2 6,8 8,0 0,6 3,2 5 6,2 6,8 8,0 0,6 4,2 6 7,2 7,8 11,0 0,6 2,7 6 7,2 7,8 11,0 0,6 3,2 6 7,2 7,8 11,0 0,6 4,2 6 7,2 7,8 11,0 0,6 5,2 7 9,0 9,8 13,0 0,8 4,6 8 9,6 10,4 13,0 0,8 3,6 8 9,6 10,4 13,0 0,8 4,6 8 9,6 13,0 10,4 0,8 5,6 9 10,6 11,4 14,0 0,8 3,6 10 11,6 12,4 15,0 0,8 3,6 10 11,6 12,4 15,0 0,8 4,1 10 11,6 12,4 15,0 0,8 4,6 Nr art. –0,10 + 0,20 10 11,6 12,4 15 – 5,6 10 11,6 12,4 15 0,8 9,6 12 13,6 14,4 17 0,8 3,4 12 13,6 14,4 17 0,8 3,6 12 13,6 14,4 17 0,8 4,4 12 13,6 14,4 17 0,8 4,6 12 13,6 14,4 17 0,8 5,1 12 13,6 14,4 17 0,8 5,6 12 13,6 14,4 17 0,8 6,4 14 15,6 16,4 19 0,8 4,6 16 17,6 18,4 21 0,8 3,6 16 17,6 18,4 21 0,8 4,6 18 20,0 21,0 23 0,8 4,0 18 20,0 21,0 23 1,0 5,0 20 22,0 23,0 25 1,0 5,0 25 27,0 28,0 30 1,0 5,0 25 27,0 28,0 30 1,0 8,0 7) Pomiar średnicy d1 wykonany jest za pomocą wałków pomiarowych po zamontowaniu w oprawie d2 (+0,005). Sprawdź tabelę tolerancji D11 Strona 567 Wymiary [mm] d1 Tolerancja d1 7) Nr art. ±0,40 –0,40 –0,13 4 +0,025 +0,075 5,2 7,0 4,0 0,6 5 +0,025 +0,075 6,2 8,0 5,0 0,6 6 +0,025 +0,075 7,2 9,5 6,0 0,6 8 +0,025 +0,075 9,6 12,0 8,0 0,8 10 +0,025 +0,075 11,6 15,0 10,0 0,8 12 +0,025 +0,075 13,6 18,0 12,0 0,8 14 +0,025 +0,075 15,6 21,0 14,0 0,8 16 +0,025 +0,075 17,6 24,0 16,0 0,8 20 +0,025 +0,075 21,6 30,0 16,0 0,8 20 +0,025 +0,075 21,6 30,0 20,0 0,8 25 +0,025 +0,075 27,4 37,5 25,0 1,2 7) Pomiar średnicy d1 wykonywany jest za pomocą wałków pomiarowych po zamontowaniu w oprawie d2 (+0,005) 9) Zalecana tolerancja otworu oprawy: H9 Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Materiał iglidur ® Budowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Grubość arkusza blachy b1 Materiał: iglidur ® M250 Strona 107 Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Materiał iglidur ® Budowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Długość całkowita b1 Materiał: iglidur ® M250 Strona 107 Z funkcją blokady obrotu Strona 570 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/klipsowe Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/klipsowe r = maks. 0,5 mm Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa 0,5 d2 b1 b2 30° d1 max. 25° d3 . d1 d4 b1 s s d2 d3 30° max.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=