IGUS | łożyska dry-tech
567 566 iglidur ® łożyska klipsowe | Przykłady zastosowań iglidur ® łożyska klipsowe | Dane techniczne Właściwości ogólne Łożysko klipsowe ma sfazowany otwór, który umożliwia jego montaż od jednej strony. Po zamocowaniu łożysko rozszerza się i wypełnia otwór w metalowej płycie. Wałek uniemożliwia wysunięcie się łożyska z oprawy. Łożysko nie wysunie się z oprawy nawet kiedy wał będzie wykony- wał ruch liniowy. Łożyska klipsowe iglidur ® wykonane są z odpornego na ścieranie materiału iglidur ® M250. Materiał iglidur ® M250 to materiał łożyska ślizgowego cha- rakteryzujący się wysoką odpornością na zużycie przy średnich obciążeniach. Łożyska ślizgowe są samosmarowe i mogą pracować na sucho. W razie potrzeby łożyska śli- zgowe mogą także być smarowane. Materiał iglidur ® M250 jest odporny na działanie wszystkich typowych środków smarujących. Właściwości mechaniczne Dopuszczalny, statyczny nacisk powierzchniowy dla mate- riału iglidur ® M250 wynosi 20 MPa w temperaturze poko- jowej. Dzięki możliwości mocowania łożysk w gniazdach o wysokiej tolerancji, łożyska klipsowe wykazują wysoką wytrzymałość na ściskanie nawet w wytłaczanych otwo- rach. W odniesieniu do powierzchni łożysk, które są bardzo małe, dużą rolę odgrywają właściwości tłumiące oraz odporność na obciążenia krawędziowe. iglidur ® M250, strona 107 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Łożyska klipsowe wykazują dużą odporność na zużycie przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych oraz liniowych. Maksymalne prędkości powierzchniowe przy różnego typu ruchach są takie same, jak te wykazywane w przypadku materiału iglidur ® M250 (tabela 01). Poprzez zastosowanie smarowania dopuszczalne prędkości powierzchniowe mogą zostać zwiększone. Prędkość powierzchniowa, strona 44 m/s Obrotowy Oscylacyjny Liniowy Długotrwale 0,8 0,6 2,5 Krótkotrwale 2 1,4 5 Tabela 01: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatury Przy temperaturach pracy powyżej +80°C, łożyska klipsowe iglidur ® wykazują wysoką odporność na zużycie. Nawet w niskich temperaturach łożyska ślizgowe utrzymują swą elastyczność i odporność na ścieranie. Temperatury aplikacji, strona 49 iglidur ® M250 Temperatura stosowania Minimalna –40°C Maks. długotrwała +80°C Maks. krótkotrwała +170°C Tabela 02: Ograniczenia temperaturowe Montaż Podczas montażu, łożyska ślizgowe są ściśnięte od boku na dużym kołnierzu. Sfazowany otwór nadaje łożysku spiralny kształt, co umożliwia łatwy montaż na metalowej płycie. Szczelina zapobiega również poszerzeniu się obwodu. Umożliwia to niewielki luz przy zastosowaniu łożysk klipsowych. Luz łożyska jest zwymiarowany w taki sposób, aby umożliwić wałkowi o średnicy nominalnej, takiej samej jak średnica otworu oprawy, swobodny obrót. Łożysko klipsowe musi być osadzone w oprawie zgodnie z klasą tolerancji "H", aż do H13. Ponadto, łożysko klipsowe swobodnie może obracać się w oprawie. Średnica Wałek h9 Tolerancje Oprawa H7 d1 [mm] [mm] D11 [mm] [mm] aż do3 0–0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010 > 3 do 6 0–0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012 > 6 do 10 0–0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015 > 10 do 18 0–0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018 > 18 do 30 0–0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021 > 30 do 50 0–0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025 > 50 do 80 0–0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030 Tabela 03: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu Mechanizm tnący jest używany w przemyśle rozlewniczym. Wszystkie stosowane elementy spełniają wymogi związane z wyeliminowaniem smarowania, niską masą oraz kosztami. Łożyska klipsowe iglidur ® umożliwiają bezgłośną regulację systemu siedzeń, jak np. przy regulacji wysokości oraz odchylenia siedzenia. Łatwe w czyszczeniu oraz ekonomiczne łożyska klipsowe oraz kołnierzowe iglidur ® stosowane są z powierzchniami o strukturze plastra miodu. Wał prowadzący w drukarce aptecznej został umieszczony na łożyskach klipsowych igus ® . Zastosowanie łożyska klipsowego iglidur ® o dużej odporności na zużycie, znacząco usprawniło wbudowany mechanizm emblematów na maskach luksusowych samochodów. Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/klipsowe Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/klipsowe Obciążenie [MPa] 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 60 70 80 Temperatura [°C] Wykres 01 : Maksyma l ny , za l ecany nac i sk powierzchniowy jako funkcja temperatury (20 MPa przy +20°C)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=